Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Presné polohovanie robotov v skladoch batérií

Magneticky kódovaný snímač posunu BML pre vysokú presnosť a spoľahlivosť

V bunkovej výrobe sú skladovacie a vyhľadávacie stroje dôležitým prvkom pre optimalizovaný tok tovaru, zvýšenú schopnosť dodávok a maximálnu dostupnosť. Na splnenie týchto požiadaviek sa používajú roboty na presné uchopenie a umiestnenie batériových článkov. Náš magneticky kódovaný systém merania polohy BML umožňuje presné polohovanie vo vysoko dynamických aplikáciách, aké sa vyžadujú pri výrobe a skladovaní batériových článkov. Systém využíva na určenie polohy magneticky kódované pásky, ktoré sa vďaka bezkontaktnému spôsobu prevádzky mimoriadne málo opotrebúvajú, a preto sú odolné.

Špeciálne vlastnosti

  • Bezkontaktné meranie, ktoré funguje bez opotrebovania a výrazne zvyšuje spoľahlivosť a životnosť systému
  • Dĺžka merania až do 48 m ponúka flexibilitu pre rôzne skladovacie a výrobné prostredia
  • Vysoká presnosť vďaka ultrajemnému rozlíšeniu, ideálna na presné polohovanie v dynamických aplikáciách, ako je napríklad riadenie robotov
  • Robustnosť a necitlivosť na znečistenie, čo znamená, že systém spoľahlivo funguje aj v náročných podmienkach.

Odporúčané produkty na presné polohovanie regálových dopravníkov

Ďalšie príklady použitia pri finalizácii buniek

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať