Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spätná väzba teploty a úspora nákladov počas finalizácie buniek

Rozbočovače IO-Link BNI na efektívne monitorovanie a integráciu snímačov teploty

Počas finalizácie článkov, najmä počas starnutia článkov vo vysokoteplotných skriniach, je presné monitorovanie teploty rozhodujúce na zabezpečenie výkonu a životnosti batériových článkov. Počas tejto fázy, ktorá môže trvať niekoľko týždňov, sa používajú buď snímače PT100/1000, alebo iné bežné snímače teploty, ako sú termočlánky alebo termistory NTC, ktoré zisťujú teplotné výkyvy a poskytujú dôležité údaje na zabezpečenie kvality. Naše rozbočovače BNI IO-Link umožňujú jednoduchú digitalizáciu týchto analógových signálov a ich účinné odosielanie do nadradeného systému IO-Link a nakoniec do PLC. IO-Link tak zjednodušuje získavanie a digitálny prenos teplotných signálov a znižuje náklady na hardvér v priemere až o 20 %. Tieto úspory vyplývajú z menšieho počtu káblov a nižších nákladov na údržbu bez toho, aby sa znížila kvalita údajov.

Okrem Profinetu podporujú rozbočovače BNI IO-Link aj ďalšie bežné priemyselné komunikačné protokoly, ako napríklad EtherNet/IP, čo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov a optimalizuje monitorovanie. Počas nabíjania a tvorby batériových článkov sa rozbočovače používajú aj na digitálne pripojenie snímačov a akčných členov k relé a elektromagnetickým ventilom.

Špeciálne funkcie

  • Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka minimálnemu zapojeniu
  • Integrované bezpečnostné funkcie na monitorovanie skratov, preťaženia a prerušenia káblov zvyšujú bezpečnosť prevádzky a minimalizujú prestoje
  • K dispozícii sú rôzne varianty na optimálne prispôsobenie špecifickým aplikáciám a prostrediam, napríklad varianty bez obsahu zinku a medi pre prostredie čistých priestorov
  • Podpora bežných komunikačných protokolov na bezproblémovú integráciu do existujúcich systémov

Odporúčané produkty na efektívnu finalizáciu buniek

Ďalšie príklady použitia vo finalizácii buniek

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať