Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivá identifikácia objektov v batériovom úložisku

Optické senzory BOS na presnú detekciu a polohovanie paliet

Pri výrobe článkov, najmä pri formovaní a starnutí batériových článkov vo vysokoteplotných skriniach, je nevyhnutné spoľahlivo rozpoznať prítomnosť paliet. Okrem toho musia byť skladovacie a odoberacie stroje presne umiestnené, kým sa začne nakladanie a vykladanie palety s článkami. Naše optické snímače BOS ponúkajú spoľahlivú detekciu objektov, ktorá sa ideálne hodí na použitie v intralogistike výroby článkov.

Špeciálne vlastnosti

  • Spoľahlivá detekcia objektov bez ohľadu na povrch, farbu a materiál, k dispozícii s rôznymi rozsahmi
  • Detekcia objektov pred veľmi blízkym pozadím, a to aj pri náročných kontrastoch, ako sú tmavé objekty pred svetlým pozadím
  • Takmer konštantný rozsah skenovania aj pri rôznych stupňoch odrazu na dosiahnutie konzistentných výsledkov detekcie
  • Potrebná len jedna elektrická jednotka bez reflektora alebo samostatného prijímača, čo zjednodušuje inštaláciu a znižuje prevádzkové náklady
  • K dispozícii s červeným svetlom, laserovým červeným svetlom, vhodným najmä na detekciu malých dielov, prípadne s modrým svetlom

Odporúčané produkty na presné určovanie polohy a detekciu pohybu

BOS028T

Vertikálne snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na montáž do otvoru

BOS01JK

Lacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov

BOS02AR

Snímače s vysokým priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla s dosahom až 20 m

BOS027R

Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla

BOS028T

Vertikálne snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na montáž do otvoru

Séria
R81K
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
Infrared
Rozsah
0.3...20 m
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
PMMA
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rozsah dodávky
Mounting bracket
Viac informácií o produkte
BOS01JK

Lacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov

Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Focus, typical at 260 mm
Veľkosť svetelného bodu
0.2 x 0.3 mm at focal point
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
20...300 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte
BOS02AR

Snímače s vysokým priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla s dosahom až 20 m

Séria
R090K
Rozmer
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...20 m
Pripojenie
Connector, M8x1, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BOS027R

Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla

Special characteristics
Washdown
Séria
21M
Rozmer
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
normally open (NO)
normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Typ svetla
Red light
Rozsah
0...20 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Powder coated
Die-cast zinc
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia pri finalizácii buniek

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať