Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rozpoznanie prítomnosti waferov

Rozpoznanie prítomnosti waferov

Pre spoľahlivý proces kontrolujte prítomnosť wafera alebo nosiča pomocou našich difúznych optických snímačov optimalizovaných na odplynenie. Snímače s infračerveným svetlom s externým zosilňovačom sú vhodné na používanie vo vákuu. Ich ultraplochá konštrukcia len s 1,7 mm a malá aktívna plocha sú vhodné do obmedzených priestorov vo vákuovej komore.

Špeciálne vlastnosti

  • priestorovo úsporné vďaka kompaktnej montážnej výške
  • žiadna oblasť necitlivosti
  • veľmi odolné vďaka krytu z ušľachtilej ocele

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať