- Séria
- R006V
- Rozmer
- 9 x 7 x 9 mm
- Aplikácia
- Vacuum (to 1 µPa)
- Rozhranie
- for switching amplifier
- Princíp fungovania
- Optical sensor head
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Infrared
- Rozsah
- 0...10 mm
- Pripojenie
- Leads, 2 m, PTFE
- Materiál puzdra
- Stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- Epoxy
- Montážna časť
-
Clamps
Adhesive - Najmenšia časť typ.
- 0.2 mm
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528