Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zaznamenávanie polôh piesta redundantne a vo výbušnej oblasti

S redundantnými alebo tlakovo chránenými magnetostrikčnými meracími systémami polohy BTL

Najvyššie bezpečnostné požiadavky, ako napr. v elektrárňach, požadujú redundantné systémy. V kompaktných redundantných magnetostrikčných meracích systémoch od spoločnosti Balluff sú v jednej tyči integrované až tri nezávislé meracie vetvy a tri nezávislé elektronické jednotky. Robustný absolútny systém môžete voľne konfigurovať a jednoducho uviesť do prevádzky. Sú vaše hydraulické valce určené pre výbušnú oblasť? Pre bezpečné použitie vo výbušných zónach 0 a 1 máte v spoločnosti Balluff k dispozícii aj tlakovo chránené magnetostrikčné meracie systémy polohy.

Špeciálne vlastnosti

  • Kompaktné a priestorovo úsporné riešenie
  • Bezdotykovo a bez opotrebovania
  • Kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód
  • Vyhotovenia pre výbušné zóny 0, 1 a 2
  • Varianty odolné voči tlaku do 600 barov
  • Množstvo dostupných rozhraní

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať