Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BCC0JCJ

BCC VA04-VA04-M415-T4075-1D7

Rozdeľovače v tvare Y

Pripojenie 1
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR black, 0.17 m, drag chain compatible

Výber varianty výrobku
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
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR black, 0.17 m, drag chain compatible
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať