Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2027-03-01

BMF0086

BMF 32M-NS-C-2-S49

Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok

Rozmer
25 x 11.9 x 26 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Aplikácia
Object detection
Materiál puzdra
Aluminum
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
25 x 11.9 x 26 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Aplikácia
Object detection
Materiál puzdra
Aluminum
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10000 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať