Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

SET01KA

BAV BP-PH-00164-01

3Súbor výrobkov -časť

Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Informácie o výrobku BAM02HN
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
Handheld Barcode Reader accessories
Verzia
Base station
Okolitá teplota
-20...80 °C
Použite
for BVS HS-P
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-01-92
ECLASS 11.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 13.0
27-28-01-92
ECLASS 14.0
27-28-01-92
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-91
ECLASS 6.2
27-31-92-90
ECLASS 8.1
27-31-92-90
ECLASS 9.0
27-28-01-92
ECLASS 9.1
27-28-01-92
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
Informácie o výrobku BAM02J3
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
RJ50-Male, straight, 10-pin
Pripojenie 2
USB-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE black, 2.4 m
Prevádzkové napätie Ub
4.5...5.5 VDC
Stupeň krytia IP
IP40
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Informácie o výrobku BVS001Z
Kľúčové funkcie
2D kódy
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
Maxicode
Micro QR Code
QR code
Typ pripojenia 01
wireless
Princíp fungovania
Vision Sensor
Čítať vzdialenosť
Datamatrix: 2…10.5 cm at 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm at 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm at 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm at 2.5 mil
Rozhranie 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ECLASS 9.0
27-28-01-01
ECLASS 9.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať