Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Inteligentná 3D kamera

3D Machine Vision

K dispozícii v:

2 Séria

Nízke systémové náklady, rýchla implementácia a vysoká flexibilita použitia - to sľubuje produktová rada inteligentných 3D kamier rc_visard.

Vďaka integrovanému procesoru a aplikačným softvérovým modulom na kamere ponúka rc_visard samostatné spracovanie 3D obrazu, a preto sa dá mimoriadne ľahko použiť ako 3D stereosnímač. Spracované 3D informácie, ako sú body výberu, odovzdáva rc_visard priamo aplikácii robota.

Konfiguruje sa prostredníctvom používateľsky prívetivého webového používateľského rozhrania. Možné je aj pripojenie k PC na ďalšie spracovanie údajov. Prostredníctvom rozhrania GigE Vision možno na základe údajov z kamery vytvárať vlastné 3D aplikácie.

Modely kamier zachytávajú až 1,2 milióna 3D dátových bodov a v závislosti od rozlíšenia dosahujú snímkovú frekvenciu až 25 Hz. Na komunikáciu medzi robotom a kamerou sú už integrované rôzne robotické rozhrania.

Špeciálne funkcie

  • Inteligentná 3D kamera pre robotické aplikácie
  • Jednoduché ovládanie prostredníctvom webového používateľského rozhrania
  • Vysoká flexibilita vďaka voliteľným softvérovým modulom a rozhraniu GigE Vision
  • Nízke náklady na systém vďaka zabudovanému spracovaniu a inteligentným softvérovým modulom špecifickým pre danú aplikáciu

2 Séria

Séria
Farebná schéma Ohnisková vzdialenosť Softvérový modul Rozhranie Stupeň krytia IP
Činnosti
farba, onochromatický 4 mm, 6 mm SilhouetteMatch, SLAM, ItemPick, SilhouetteMatch, EKIBridge, BoxPick, ItemPick, EKIBridge, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
farba, onochromatický 4 mm ItemPick, EKIBridge, ItemPick, EKIBridge, SLAM, SilhouetteMatch, BoxPick, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, SilhouetteMatch, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať