Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

3D stereokamera

3D Machine Vision

K dispozícii v:

1 Séria

3D stereokamera sa vyznačuje rýchlou implementáciou, vysokou flexibilitou pri používaní a robustným puzdrom.

Kamera s 12 miliónmi 3D dátových bodov a rozlíšením 12 MPixelov zachytí každý detail so snímkovou frekvenciou až 9 Hz v závislosti od rozlíšenia. Okrem toho nastaviteľné objektívy na kamerách a integrovaný projektor vedú k optimálnym výsledkom bez ohľadu na to, v akej pracovnej oblasti sa kamera používa.

Prostredníctvom rozhrania GigE Vision možno na základe údajov z kamery vytvárať vlastné 3D aplikácie.

Pomocou softvérovej knižnice, ktorá je súčasťou dodávky, možno výpočet 3D automaticky preniesť na grafickú kartu, čím sa zvýši výkon kamery.

Špeciálne funkcie

  • 3D stereokamera pre priemyselné 3D aplikácie
  • vysoká flexibilita aplikácií vďaka rozhraniu GigE Vision
  • vďaka krytu s ochranou IP54 dobre funguje v náročných podmienkach
  • umožňuje vysoko presné spracovanie 3D obrazu vďaka 12 MPix rozlíšeniu 3D dát a 2D obrázkov
  • optimálne prispôsobenie pracovnému priestoru vďaka nastaviteľným objektívom na kamerách a projektore

1 Séria

Séria
Ohnisková vzdialenosť Farebná schéma Rozhranie Stupeň krytia IP
Činnosti
12 mm, 16 mm, 25 mm farba, onochromatický LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať