Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Smart Communication

IO-Link – základný kameň inteligentnej výroby

Smart Communication

Inteligentná kombinácia priemyselných sietí s obojsmerným komunikačným štandardom IO-Link je kráľovskou cestou k stále rýchlejšej, -flexibilnejšej, efektívnejšej a všestrannejšej výrobe.

IO-Link nielenže integruje všetky-snímače na úroveň prevádzkovej zbernice, ale umožňuje aj štíhle koncepcie kabeláže a zariadení, v ktorých sa dajú prostredníctvom digitalizácie úplne bezporuchovo prenášať aj analógové signály. Ponúkame vám výkonnú infraštruktúru, ktorá spoľahlivo zvládne narastajúci objem dát. Prevedie vaše dáta celým výrobným procesom a je prvým krokom na zabezpečenie bezproblémovej komunikácie od snímača až po internet.

Najlepšie predpoklady pre IO-Link vyznamenať sa ako enabler pre IIoT. Pretože inteligentná komunikácia je nevyhnutná pre fabriku budúcnosti.

Príklad aplikácie

(1) Centrálne monitorovanie snímačov a optimálne umiestnenie v technických procesoch
Vďaka IO-Link môžete snímače v stroji z hľadiska technických procesov optimálne nastaviť priamo na miesto účinku, pretože prístupnosť snímačov už nezohráva žiadnu rolu. Monitorovanie procesov, parametrizácia a analýza chýb zariadení IO-Link sa teraz vykonávajú v riadení. Strojové procesy sú tak časovo optimalizované. Okrem toho sú bezpečne eliminované oneskorenia a deformácie signálu. Pretože digitálny prenos dát zabezpečuje veľmi dobrú kvalitu signálu.


(2) Kompresia dát a ušetrenie IP adries
S IO-Link potrebujete len jednu adresu uzla/IP adresu, aby ste mohli preniesť dáta až zo 496 vstupov/výstupov. Kompresiou dát ušetríte cenné adresy a minimalizujete kritické inštalácie. Meradlá tu stanoví rozbočovač snímačov/akčných členov IO-Link s rozširovacím portom. V kombinácii s IO-Link Master vám ponúka úplne nové možnosti pre decentralizované rozšírenie vašej sieťovej topológie. Pretože prostredníctvom tohto portu môžete jednoducho pripojiť konektory ventilového terminálu alebo ďalší rozbočovač IO-Link: Plug-and-Play postačuje. Ďalšie vstupy/výstupy tak spracujete bez dodatočného zariadenia Master.


(3) Rýchla výmena snímača a promptné uvedenie do prevádzky
IO-Link vám umožní rýchlu výmenu snímača bez chýb a promptné uvedenie do prevádzky. Výrazne tým zredukujete prestoje, pretože parametre vymeneného snímača IO-Link sú zariadením IO-Link Master alebo riadením automaticky zapísané do nového snímača. Uvedenie do prevádzky, zmeny formátu alebo zmeny receptúry sa dajú spustiť centrálne prostredníctvom funkčných modulov riadenia. Tým ušetríte čas a minimalizujete možný počet chýb. Ďalšia výhoda pre vás: Zariadenia IO-Link nie je možné zameniť, pretože sa dajú automaticky identifikovať cez IO-Link.

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať