Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie stavu

Priebežne monitorujte stav svojich strojov, systémov a procesov

Prestaňte hádať, začnite vedieť

Systémy monitorovania stavu a ich komponenty prispievajú k efektívnej a bezporuchovej prevádzke strojov a systémov. Na základe aktuálneho stavu totiž môžete prijímať dobre informované budúce rozhodnutia - bez toho, aby ste sa museli spoliehať len na špekulácie.

Zlepšená výkonnosť:
Zlepšená výkonnosť:
  • Zvýšte dostupnosť zariadenia

  • Zvýšenie kvality výrobkov a procesov

  • Zvýšenie životnosti systému

  • Efektívnejšie monitorovanie

Zníženie nákladov:
Zníženie nákladov:
  • Zníženie nákladov na opravy

  • Zníženie nákladov na údržbu a servis

  • Zníženie zásob náhradných dielov

Optimalizácia procesov:
Optimalizácia procesov:
  • Plánovateľná a efektívna údržba

  • Jednoduchá výmena dielov

  • Jednoduchá identifikácia chybných snímačov

Vytvárajte pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov ako výrobca OEM:
Vytvárajte pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov ako výrobca OEM:
  • Zníženie nákladov na údržbu a servis

  • Zlepšenie kvality stroja

Používaním snímačov sa dá predísť narušeniu výrobného procesu v dôsledku neplánovaných prestojov. Snímače monitorovania stavu, ako sú snímače teploty, tlaku a hladiny náplne, poskytujú údaje o stave systému. Ak sa tieto údaje spracujú, poskytujú cenné informácie pre údržbu stroja a umožňujú preventívnu údržbu.


Výhody monitorovania stavu

Systémy monitorovania stavu umožňujú rýchlejšie rozpoznať zmeny, ako je opotrebovanie jednotlivých komponentov alebo znížená výkonnosť snímačov, a lepšie koordinovať údržbu stroja.

Tým sa optimalizuje proces údržby a zvyšuje sa aj bezpečnosť vašich zamestnancov. Okrem toho sú poruchy predvídateľné, čím sa predchádza alebo minimalizuje oneskorenie výroby a s tým spojené náklady.

Okrem toho komplexné informácie a údaje, ktoré poskytuje monitorovanie stavu, otvárajú možnosť zaviesť nové obchodné a cenové modely pre stroje a systémy.

Vyrábajte viac
Relevantné údaje tvoria základ pre optimalizáciu strojov, procesov a produktivity.
Menej prestojov
Prijatie opatrení pred vznikom poruchy znižuje náklady na údržbu.
Prvý krok k prediktívnej údržbe
Údržba je optimalizovaná, pretože je plánovaná a dá sa plánovať.
Bezpečnosť pre zamestnancov
Správna údržba zabezpečuje väčšiu bezpečnosť zamestnancov.

Päť faktov, ktoré zvýšia vašu produkciu

Ešte len tušíte, alebo už máte skúsenosti s monitorovaním stavu? Pripravili sme ďalšie informácie o tejto téme a radi by sme vám ich sprístupnili - na základe vašich poznatkov.

  • Pre začiatočníkov: Začnite budovať svoje vedomosti s 5 najdôležitejšími faktami o monitorovaní stavu a dozviete sa o prístupoch k údržbe a zhromažďovaní správnych údajov. Odpovedáme aj na často kladenú otázku o kompromisoch medzi nákladmi a prínosmi a uvádzame príklad výpočtu návratnosti investícií - to všetko nájdete v našom informačnom liste vo formáte PDF.

  • Pre pokročilých: Prehlbujte svoje vedomosti podrobnejšími informáciami. Príklady aplikácií vám ukážu, kde a ako vám monitorovanie stavu môže priniesť skutočné výhody. A náš jednoduchý sprievodca vám pomôže vybrať správne riešenie a snímač pre vaše individuálne požiadavky - to všetko nájdete na digitálnom whitepaperi.

Nie ste si istí svojou úrovňou vedomostí? Použite naše samohodnotenie s iba šiestimi otázkami a my vám na základe vašich odpovedí pošleme správny obsah.


Monitorovanie stavu Balluff: komplexné portfólio, ktoré určuje štandardy

Vďaka širokému a systematicky štruktúrovanému portfóliu ponúkame vhodné riešenia na efektívnu analýzu údajov o vašom stroji: od snímačov, ktoré poskytujú dodatočné údaje na efektívne monitorovanie stavu prostredníctvom IO-Link, cez štandardné systémy s rozsiahlymi možnosťami analýzy a vyhodnocovacím softvérom až po kompletné riešenia na mieru. Od vyhodnotenia a koncepcie až po implementáciu - sme tým správnym partnerom od samého začiatku a radi vás budeme sprevádzať na vašej ceste k monitorovaniu stavu.


Naši zákazníci riešia zložité problémy v priemyselnej výrobe každý deň. Chceme im uľahčiť a zefektívniť prácu. Naše snímače poskytujú cenné údaje o strojoch, ktoré možno využiť na zvýšenie spoľahlivosti procesu automatizácie a na dosiahnutie významných zlepšení. Naši zákazníci využívajú naše riešenia už mnoho rokov - od jednoduchých až po zložité systémy. Radi vás podporíme aj pri realizácii vášho projektu.

Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff


Naša technológia pre váš úspech

Zisťovanie stavu, analýza, diagnostika:

Okrem svojej pôvodnej funkcie, ako je meranie vzdialenosti alebo detekcia objektov, komponenty inteligentného systému automatizácie a monitorovania (SAMS) spoločnosti Balluff poskytujú údaje o stave vibrácií, teploty alebo prevádzkových hodín. To najlepšie: Vďaka komunikačnému štandardu IO-Link sú potrebné údaje štandardizované a okamžite dostupné všade.

Zistite viac o funkciách komponentov inteligentného systému automatizácie a monitorovania.

Riešenie monitorovania stavu v inteligentnom snímači

Okrem komponentov systému SAMS ponúka spoločnosť Balluff aj multifunkčné senzory na monitorovanie stavu (BCM). Vďaka integrovanému predbežnému spracovaniu údajov možno predchádzať neplánovaným odstávkam a prerušeniam výrobného procesu. Pomocou špeciálnych algoritmov možno dokonale monitorovať napríklad valivé ložiská - bez toho, aby bolo potrebné prenášať obrovské množstvo údajov prostredníctvom rôznych sieťových systémov. Inteligentné snímače vám poskytujú údaje o stave, ktoré môžete využiť na automatizáciu nákladných manuálnych kontrol.

  • viacero meraných veličín v jednom zariadení: vibrácie, teplota, vlhkosť, tlak vzduchu

  • Integrovaná vyhodnocovacia elektronika s konfigurovateľným predbežným spracovaním údajov

  • Rozsiahle algoritmy na monitorovanie vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu (FFT)

  • Rýchle pripojenie a jednoduchá integrácia prostredníctvom IO-Link

  • Flexibilná konfigurácia procesných údajov na súčasný prenos viacerých premenných až do 24 rôznych procesných hodnôt

  • Funkcie na samokontrolu snímača

  • Kompaktný dizajn s malým priestorom na jednoduchú integráciu - aj ako riešenie na dodatočnú montáž

Upgrade namiesto aktualizácie: snímač monitorovania stavu BCM 2. generácie

Inteligentné monitorovanie stavu s IO-Link a inteligentným predbežným spracovaním údajov

Súbor nástrojov na monitorovanie stavu (CMTK)

So súpravou nástrojov na monitorovanie stavu (CMTK) vám ponúkame kompletné riešenie na monitorovanie stavu strojov a procesov. CMTK obsahuje všetko, čo potrebujete: od snímačov až po systém zberu údajov a vizualizačný softvér. Vďaka kompatibilite so všetkými snímačmi IO-Link a intuitívnemu softvéru je CMTK mimoriadne flexibilný a ľahko sa používa. To znamená, že svoje riešenie monitorovania stavu môžete implementovať v priebehu niekoľkých minút tak, aby vyhovovalo vašim požiadavkám.



Potrebujete pomoc?

Kontaktujte nás - radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás teraz
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať