Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Miniaturizácia

Extra malé konštrukcie pre stiesnené priestory

Miniaturizácia

Priemyselná automatizácia si vyžaduje čoraz rozsiahlejšiu miniaturizáciu konštrukčných skupín. Výsledkom je potreba čo najmenších, najľahších a napriek tomu výkonných komponentov. Miniatúrne snímače od spol. Balluff spĺňajú tieto požiadavky.

Vďaka minikonštrukciám a maximálnemu výkonu ponúkajú veľkú konštrukčnú slobodu a umožňujú množstvo aplikácií. Výsledkom je pre vás vyššia flexibilita.

Spol. Balluff vám ponúka minisnímače so všetkými princípmi činnosti: indukčné, optoelektronické, magnetické, kapacitné, ako aj s ultrazvukom. Pre každú snímaciu technológiu sú dostupné kompaktné indukčné väzbové členy, priestorovo nenáročné zbernicové moduly a RFID v miniverziách.

Náš sortiment zahŕňa minisnímače a kompaktnú techniku pripojenia. Obe sa vynikajúco hodia na automatizáciu výroby. Pretože napr. v rámci robotiky, výrobných liniek alebo pri manipulácii je nízka hmotnosť dôležitým predpokladom na dosiahnutie rýchlych časov taktov. Úspora priestoru vďaka kompaktným vyhotoveniam okrem toho otvára veľké možnosti na individuálne riešenia v prehustenom priestore v strojoch.

Miniatúrna senzorika od spol. Balluff garantuje vysokú presnosť a postará sa o potrebnú spoľahlivosť.


Indukčné minisnímače

Výkonné a kompaktné na zisťovanie polohy v drsnom prostredí
Indukčné minisnímače zaručujú zisťovanie polohy v drsnom prostredí a zaberajú minimum miesta. Pretože ich elektronika je plne integrovaná, takže nie sú potrebné externé zosilňovače. Ich nízka hmotnosť 0,7 g umožňuje aplikácie s extrémnymi zrýchleniami. Zabezpečenie Pick-and-Place je preto hračkou.

Indukčné snímače od spol. Balluff sa inštalujú jednoducho a umožňujú integráciu aj v úzkych konštrukčných skupinách. Preto umožňujú zisťovanie polohy aj tam, kde doposiaľ nebolo miesto pre snímač. A konštrukčné skupiny sa dajú ďalej zmenšovať.

Spol. Balluff vám ponúka minisnímače s mimoriadne malým priemerom: 3 mm, 4 mm a 5 mm. Naše kompaktné minisnímače s dĺžkou telesa iba 6 mm sú najkratšie indukčné snímače na trhu.


Optoelektronické minisnímače

Presná identifikácia drobných dielov zo vzdialenosti až 3 m
Optoelektronické snímače Mini od spol. Balluff sú správnou voľbou na presnú registráciu drobných dielov na obmedzenom priestore, keď je pri tom dôležitý veľký dosah. Pretože pracujú absolútne spoľahlivo v rozsahu menej ako milimeter až do troch metrov.

Vďaka širokej palete variantov dokážu spoľahlivo riešiť všetky aplikácie a ponúkajú veľkú konštrukčnú voľnosť. Vyspelá laserová technika, homogénne červené svetlo alebo inovačná technológia Pinpoint sú zárukou vysokej technologickej presnosti. Difúzne optické snímače s potlačeným pozadím spoľahlivo eliminujú rušivé vplyvy.

A pritom je obsluha našich optoelektronických snímačov Mini výslovne jednoduchá.


Kapacitné mini-snímače

Registrácia všetkých materiálov bez ohľadu na vonkajšie vplyvy a vlastnosti objektu
Kapacitné mini-snímače sú správnou voľbou na merania v náročných prostrediach, kde by výsledok mohol byť ovplyvnený prachom, odrazmi alebo vlastnosťami či farbou objektu.

Výšku hromád skontrolujete s maximálnou presnosťou a zaregistrujete pevné telesá aj kvapaliny. A to cez steny zásobníkov s hrúbkou až 4 mm zo skla a plastu alebo pri priamom kontakte. Samostatný zosilňovač ku kapacitným snímačom umožňuje jednoduché diaľkové nastavenie kapacitných mini-snímačov.

Ich aktívna plocha z Teflonu® im prepožičiava mimoriadnu odolnosť. Ich robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele umožňuje použitie aj v sťažených podmienkach. Vďaka plochému kotúčovému vyhotoveniu zaberajú mimoriadne málo miesta a poskytujú veľkú spínaciu vzdialenosť.


Ultrazvukové snímače

Univerzálne použitie na meranie vzdialenosti a snímanie polohy
Naše malé ultrazvukové snímače s kvádrovým telesom pracujú s mimoriadne vysokým rozlíšením a presvedčia preto vysokou presnosťou. Na komplikované merania sa snímače BUS R06K1..02/007 a BUS R06K1..02/015 môžu vybaviť ešte aj zvukovodom. Umožňuje meranie v dierach a otvoroch s priemerom väčším ako 5 mm.

Snímač BUS R06K1..02/015 presvedčí krátkym reakčným oneskorením a vysokou spínacou frekvenciou 125 Hz. Preto je mimoriadne vhodný na spoľahlivé snímanie rýchlych operácií.

Naše ultrazvukové snímače umožňujú aj paralelnú prevádzku až desiatich snímačov v maximálne obmedzenom priestore. Pretože tento konštrukčný rad je vybavený synchronizačným vstupom. Široká paleta variantov so spínacím výstupom alebo s prúdovým, resp. napäťovým analógovým výstupom a piatimi dosahmi prevádzkového snímania ponúka takmer neobmedzené možnosti použitia.


Magneticky kódovaný systém merania dráhy

Absolútny merací systém pre krátke zdvihy
Nepresnosť a posuny tolerancií sa negatívne prejavia na kvalite výroby. Pomocnú ruku tu podávajú systémy s priamym meraním. Zistia aktuálnu pozíciu bezprostredne pri saniach alebo mieste zaťaženia či uchopenia bremena.

Magneticky kódovaný systém merania dráhy BML-S1H od spol. Balluff zaznamenáva vysokodynamické aplikácie absolútne a presne. A pracuje bezdotykovo a teda bez opotrebenia. Vonkajšie faktory, ako nečistoty a teplota, ho nijak neovplyvňujú. Vďaka svojej bezkonkurenčne malej snímacej hlavici sa systém ideálne hodí na lineárne vedenia, aplikácie Pick-and-Place, spätnú väzbu z pohonov alebo na vibračné zváranie.


Kompaktné indukčné väzbové členy

Väzbový člen IO-Link na rýchle, bezdotykové pripojenie
Indukčný väzbový člen IO-Link s kompaktným telesom 40 x 40 od spol. Balluff je ideálne riešenie pre robotiku. Spája promptnú zmenu formátu, nulové opotrebovanie a vysokú flexibilitu.

Vďaka indukčným väzbovým členom sa mechanické zásuvné kontakty stávajú zbytočnosťou, pretože signály sa prenášajú bezdrôtovo. Vďaka rozhraniu IO-Link kompaktného indukčného väzbového člena je inštalácia výslovne jednoduchá. Pretože IO-Link umožňuje rýchle zapojenie.

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať