Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

IO-Link Master - inteligentné rozhranie pre automatizáciu

Správny IO-Link master pre každú aplikáciu

K dispozícii v:

3 Séria

Naše zariadenia IO-Link master ponúkajú spoľahlivé a flexibilné riešenie na prepojenie snímačov a akčných členov v automatizačnej technike. Umožňujú jednoduchú integráciu zariadení podporujúcich IO-Link do existujúcich systémov a zabezpečujú efektívny prenos údajov a lepšiu komunikáciu medzi komponentmi.

IO-Link mastery sú k dispozícii vo verziách s pripojením na napájanie konektorom M12 alebo 7/8" a pokrývajú rôzne požiadavky. Vyberte si zo štyroch produktových radov: Black Line ponúka mimoriadne atraktívny pomer ceny a výkonu; Silver Line v odolnom puzdre z liateho zinku ponúka aj varianty s integrovaným displejom; Washdown Line je správnou voľbou pre obzvlášť náročné prostredia s pravidelnými čistiacimi cyklami; čoskoro budeme ponúkať aj master s IO-Link Safety Standard v Safe Line línii pre aplikácie v oblasti funkčnej bezpečnosti - Safety aplikácie.

Špeciálne funkcie

  • Vynikajúci užívateľský komfort: jednoduchá integrácia a flexibilné prepojenie zariadení IO-Link
  • Bezproblémová kompatibilita s IoT prostredníctvom MQTT alebo REST API komunikácie
  • Odolné verzie s kovovým alebo plastovým krytom s krytím až IP69K
  • Niekoľko špecializovaných produktových radov pre rôzne aplikácie

3 Séria

Séria
Produktová línia Trieda výkonnosti produktu Rozhranie Vstupy, počet Porty, počet Pomocné rozhrania, počet Materiál puzdra primárny
Činnosti
Black Štandard, Vstup, Pokročilý Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP 12, 16 8 8x IO-Link Plastic
Silver Pokročilý Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Profinet, Ethernet/IP 12, 16, 8 4, 8 4x IO-Link, 8x IO-Link Zinc, Die-cast zinc
Washdown Pokročilý Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP 16 8 8x IO-Link Plastic
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať