Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Indukčné snímače

Bez údržby, odolné a všestranné: snímače určené pre automatizáciu

Bezkontaktná detekcia, zisťovanie prítomnosti, monitorovanie

Automatizácia bez indukčných snímačov je takmer nemožná. Všade tam, kde sa výroba automatizuje, je požadovaná spoľahlivá bezkontaktná detekcia polohy kovových objektov, bez opotrebovania snímača či objektu. Strojárstvo, výroba elektroniky, automobilový, potravinársky alebo plastikársky priemysel patria medzi hlavných odberateľov.

Balluff ponúka široký sortiment indukčných snímačov v rôznych vyhotoveniach pre takmer všetky aplikácie: od štandardných snímačov až po snímače so zvýšenou spínacou vzdialenosťou, do hygienického prostredia, odolné voči vysokému tlaku, snímače do výbušného prostredia, snímače s faktorom 1 alebo celokovové snímače. Niektoré snímače sa dodávajú s dodatočným keramickým alebo teflónovým povlakom, aby sa na ne nemohli prilepiť napríklad oprsky zo zvárania. V našom výrobnom programe nájdete aj celokovové snímače s faktorom 1.

Pomocou indukčných snímačov Balluff môžete monitorovať, riadiť a automatizovať výrobné procesy. A to v najvyššej kvalite - aj v extrémnych podmienkach.

Rozsiahle portfólio indukčných snímačov

Sprievodca produktami na rozpoznávanie objektov

Povedzte nám, aké sú vaše požiadavky, a my vám povieme, ktorý produkt potrebujete!
K aplikácii

Príklady použitia

Príklady aplikácií z rôznych priemyselných odvetví ilustrujú široké spektrum použitia indukčných snímačov. Používajú sa napríklad na detekciu a monitorovanie kovových predmetov, na zisťovanie polohy a vzdialenosti kovových častí, na monitorovanie koncových polôh a pri monitorovaní kvality procesov. Indukčné snímače sú bezúdržbové, robustné a bez opotrebovania, pretože pracujú bezkontaktne. Spĺňajú širokú škálu požiadaviek s mimoriadnou spoľahlivosťou a presnosťou.

Odbornosť a poradenstvo - váš kontakt na nás

Náš tím odborníkov je tu pre vás, aby vám pomohol a poradil. Ak si nie ste istí, ktorý snímač je najvhodnejší pre vaše požiadavky, radi vám pomôžeme.
Obráťte sa na nás!
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať