Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Black Line IO-Link master'ları ile ağınıza seviye atlatın

Otomasyon için ilk tercihiniz

Black Line IO-Link master'lar çoğu uygulama gereksinimi için geliştirilmiştir ve otomasyonunuz için ilk tercihtir. Giriş, Standart ve Gelişmiş olmak üzere üç farklı performans sınıfında mevcut olan bu IO-Link master'lar, özel otomasyon gereksinimlerinize göre özelleştirilir ve operasyonunuzda sorunsuz entegrasyon ve gelişmiş verimlilik sağlar. Black Line'ın otomasyonunuzu nasıl geliştirebileceğini bugün keşfedin.

advantages_in_a_circle

Bir bakışta avantajlarınız

IP67 ve IP69K koruma dereceleri: Zorlu koşullarda güvenilir performans.

advantages_in_a_circle

M12 tipi L kodlu güç bağlantısı: 16A'e kadar maksimum akım taşıma kapasitesi ile verimli performans.

advantages_in_a_circle

Entegre IIoT protokolleri: REST API, MQTT

advantages_in_a_circle

Çoklu protokol: Black Line en yaygın kontrol sistemlerine entegre edilebilir

advantages_in_a_circle

Uygulamanız için doğru modeli seçin

Güçlü ve güvenilir bileşenlerimiz, tüm seviyeler arasında verimli veri alışverişi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu özellikle yüksek koruma dereceleri, sağlamlık, yüksek sıcaklıklarda kullanım veya özel güvenlik gerektiğinde önemlidir. Güçlü endüstriyel ağların IO-Link iletişim standardı ile akıllı kombinasyonu, çeşitli uygulama alanlarında güvenilir ve esnek bilgi alışverişi sağlar.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Çoklu protokole sahip ağ modülleri BNI00L1
330 € *
Çoklu protokollü ağ modülleri
415 € *
Çok protokollü ağ modülleri BNI00KH
490 € *
Çoklu protokollü ağ modülleri BNI00KJ
520 € *

Arayüz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Ek arayüzler:
8 x IO-Link, port tipi A

IIoT arayüzü:
REST API, MQTT

Dijital girişler:
16 x PNP, tip 3

Dijital çıkışlar:
8 x PNP

Toplam yük:
4 A, M12 L kodlu


Arayüz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Ek arayüzler:
8 x IO-Link, port tipi A

IIoT arayüzü:
REST API, MQTT parsed

Dijital girişler:
16 x PNP, tip 3

Dijital çıkışlar:
16 x PNP,
Pin 4 maks. 2 A, Pin 2 maks. 2 A

Toplam akım:
16 A, M12 L kodlu


Arayüz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Ek arayüzler:
8 x IO-Link, port tipi A

IIoT arayüzü:
REST API, MQTT parsed

Dijital girişler:
16 x PNP, tip 3

Dijital çıkışlar:
16 x PNP,
Pin 4 maks. 2 A,Pin 2 maks. 4 A

Toplam yük:
16 A, M12 L kodlu


Arayüz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Ek arayüzler:
IO-Link, 4 x port tipi A, 4 x port tipi B

IIoT arayüzü:
REST API, MQTT parsed

Dijital girişler:
16 x PNP, tip 3

Dijital çıkışlar:
16 x PNP,
Pin 4 maks. 2 A,Pin 2 maks. 4 A

Toplam yük:
16 A, M12 L kodlu


  • * Liste fiyatı

  • * Liste fiyatı

  • * Liste fiyatı

  • * Liste fiyatı
BNI00L1 şimdi satın al BNI00L3 şimdi satın al BNI00KH şimdi satın al BNI00KJ şimdi satın al

Bir bakışta ağ portföyü

Ağ teknolojisi alanındaki yeni ürün serilerini keşfedin ve üç performans sınıfı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Daha fazla bilgi edinin

Güvenilir ortağınız

Balluff'u seçtiğinizde, kısa teslim süreleri, çeşitli otomasyon ürünlerinin kolay entegrasyonu ve ücretsiz teknik destek ile kanıtlanmış bir tedarikçi seçersiniz!

Neden Balluff Black Line Master'ı seçmelisiniz?

  • Cazip bir fiyata tek portlu kısa devre izleme
  • 5 protokol bir arada: çoklu protokol ve IIoT
  • Hızlı teşhis ve tüm IO-Link yapısının kolay yönetimi için ücretsiz Balluff Mühendislik Aracı (BET)
  • Sezgisel, gelişmiş web sunucusu
  • Güvenilir teknik destek
  • Uzatma portlu ek hub'lar sayesinde düşük DI/DO maliyetleri (bir master ile 240 DI/DO'ya kadar)
  • Ürün yazılımı güncellemeleri her zaman ek ücret olmadan dahildir
  • Gelişmiş teşhis fonksiyonları: Her portta kısa devre izleme
  • Uzatma portu işlevi: Sorunsuz ve uygun maliyetli sistem genişletmesi için tercih edin.

Sizin için birlikte çözümler bulalım.

Uzmanlarımız yanınızda - projeniz veya karşılaştığınız zorluklar hakkında bizimle konuşun.
Şimdi iletişime geçin

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.