07.11.2024
Yeni IO-Link master
Her uygulama için doğru performans - Giriş, Standart ve Gelişmiş sınıf IO-Link master'lar
Endüstriyel ağların IO-Link iletişim standardı ile akıllı kombinasyonu, daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve daha çok yönlü üretimin temelini oluşturur. Yeni Giriş, Standart ve Gelişmiş sınıf IO-Link master'lar ile üç farklı performans sınıfından birini seçebilir ve ihtiyaçlarınız için doğru çözümü bulacağınızı garanti edebilirsiniz.
Gelişmiş IO-Link master
Zorlu uygulamaları da çözebilen yüksek performanslı bir modüle mi ihtiyacınız var? O halde Advanced IO-Link master'lar doğru seçimdir.
Bu ağ modülleri yalnızca standart bir M12 güç konektörü ile etkilemekle kalmaz, aynı zamanda OT-IT entegrasyonu için genişletilmiş işlevler de sunar.
Sınıf A portları, entegre akım ölçümü ve yapılandırılabilir akım sınırlaması ile 4 A'ya kadar değiştirilebilir çıkışlara (pin 2) sahiptir. B Sınıfı portlar standart gerekliliklere uygun olarak elektriksel olarak izole edilmiştir ve ayrıca 4 A'ya kadar akımları destekler. Bu, pnömatik valfler veya elektrikli tutucular gibi daha yüksek akım gereksinimleri olan cihazların da master'a bağlanabileceği ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebileceği anlamına gelir.

İki seri arasından doğru Advanced Master'ı seçin
Silver Line ve Black Line. Silver Line master'lar ayrıca cihaz üzerinde doğrudan konfigürasyona olanak tanıyan entegre bir ekranın yanı sıra sağlam bir döküm çinko gövde ile karakterize edilir.
Tüm gereksinimleri mümkün olan en iyi şekilde karşılamak için portföyümüzü farklı performans sınıflarına ayırdık. Gelişmiş sınıftaki ağ modüllerine ek olarak, bu nedenle iki modül daha sunuyoruz:
Standart IO-Link master
Bu IO-Link master, yerleşik BNI ailesini temel alır ve yeni, pazar standardı M12 L kodlu bağlantılara sahiptir. L kodlu M12 bağlantıları, port başına 2 A'e kadar ve toplamda 16 A'e kadar akım aktarımını mümkün kılar. Bu, aktüatörlerin ve güçlü sensörlerin bağlantısını kolaylaştırır ve Balluff I / O modülleri aracılığıyla çok sayıda IO-Link cihazının ağ yapınıza verimli bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
Giriş IO-Link master
Bu master, IO-Link cihazlarını otomasyon sisteminize kolayca entegre etmek ve standart IO-Link uygulamalarını çözmek için geliştirilmiştir. Bu, IO-Link teknolojisine ideal bir giriş niteliğindedir: IO-Link sensörlerini ve küçük aktüatörleri makine kontrolörü ile ağa bağlayın. Cihaz ayrıca MQTT gibi IoT arayüzlerini de desteklediğinden, ana modül OT-IT entegrasyonu için temel gereksinimleri de karşılar.
Tüm modüllerin ortak noktası
Çoklu protokol
Yeni modüller üzerinde çeşitli Ethernet protokolleri bulunmaktadır: Profinet, Ethernet IP ve EtherCAT.
Sağlam
Tüm modüller, siyah plastik veya döküm çinkodan yapılmış sağlam bir muhafazaya sahiptir.
M12 bağlantı
Tüm modüller modern ve güçlü bir M12 güç bağlantısına sahiptir.
IIoT için donatılmıştır
MQTT gibi IoT arayüzleri ile gelecek için de donanımlısınız.
Bir bakışta ağ portföyü
Ağ teknolojisi alanındaki yeni ürün serilerini keşfedin ve üç performans sınıfı hakkında daha fazla bilgi edinin.Gelişmiş IO-Link-master
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A (4x) + Tip B (4x)
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 12x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 12x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Ekran
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 32 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A (4x) + Tip B (4x)
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Ekran
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 12x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 12x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 32 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Standart IO-Link-master
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Giriş IO-Link-master
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 0.25 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 8x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Downloads
-
Entry IO-Link master
-
Advanced IO-Link master
-
Standard IO-Link master