Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link Kablosuz

Akıllı, iletişimsel, kablosuz

Kablosuz sistemimiz bir master, hub ve köprüden oluşmaktadır. IO-Link Wireless, fabrika otomasyonunun yüksek taleplerini karşılayan yeni bir kablosuz standarttır. Kablosuz master, verilerini her zamanki gibi kablo aracılığıyla almaz, sensör verilerini bir köprü veya hub aracılığıyla kablosuz olarak alır. Bu, kablolu bir sisteme göre daha basit planlama ve kurulum, tasarım ve hareketlilikte daha fazla esneklik ve fişlerde veya kablolarda aşınma ve yıpranma olmaması gibi belirleyici avantajlara sahiptir. Ayrıca mevcut sistemlerin yenilenmesini de kolaylaştırır.

Kısacası, kablosuz IO-Link varyantı, kablolu IO-Link'in kanıtlanmış güvenilirliği ve performansı ile sensörlerin/aktüatörlerin daha da esnek ve sürdürülebilir entegrasyonuna olanak tanır.

IO-Link kablosuz ürün portföyümüz

Ağ teknolojisine yönelik ürün rehberi

Bize gereksinimlerinizi söyleyin, biz de size hangi ürüne ihtiyacınız olduğunu söyleyelim!
Uygulama hakkında

IO-Link Wireless ile kablosuz veri iletimi

Uygulama örnekleri

Çeşitli endüstriyel sektörlerden uygulama örnekleri, IO-Link kablosuz ürünlerinin geniş kullanım alanlarını göstermektedir. Fabrika otomasyonu, lojistik ve proses endüstrisinde güvenilir, kablosuz iletişim sağlarlar. Sonuç olarak, çok çeşitli endüstriyel otomasyon gereksinimleri, karmaşık kablolamaya gerek kalmadan verimli ve esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir.

IO-Link kablosuz teknolojisi

Yeni bir seviyede sensör iletişimi

IO-Link konuşuyoruz - ister kablosuz ister kablolu. Balluff'un kapsamlı IO-Link portföyü, çok sayıda sensör ve aktüatörün yanı sıra rakipsiz bir ağ ve bağlantı teknolojisi yelpazesi içerir. IO-Link Wireless, ürün yelpazemize modern ve geleceğe dönük bir ektir. Yeni kablosuz IO-Link varyantı, yeni nesil makineleriniz ve sistemleriniz için ideal bir eklentidir.

Uzmanlık ve tavsiye - bize ulaşın

Uzman ekibimiz size yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için burada. İhtiyaçlarınıza en uygun sensörün hangisi olduğundan emin değilseniz, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bizimle iletişime geçin!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin