Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

GigE vizyonu

Yüksek performanslı yapay görüş kameraları standardı

GigE Vision, 2006 yılında yayınlanan endüstriyel görüntü işleme için bir arayüz standardıdır. Temel ağ yapısı olan GigE (Gigabit Ethernet) her şirkette etkin bir şekilde mevcuttur, bu da mevcut altyapının görüntü işleme uygulamaları için sorunsuz bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir. GigE Vision, güvenli ve şeffaf iletişim için bir taşıma katmanı tanımlar: bir cihazın bulunmasını, yapılandırılmasını, veri akışını ve olayların işlenmesini düzenler.

GigE Vision, diğer şeylerin yanı sıra, sistem entegrasyon maliyetlerini azaltan ve aynı zamanda makine görüş sistemlerinin kullanılabilirliğini artıran kameralar için standartlaştırılmış iletişim ve kontrol türlerini de içerir. 2012'den beri Dual GigE ve 10 GigE arayüzleri de desteklenmektedir - Balluff'un endüstriyel kameraları her üç varyantı da kapsamaktadır.


Avantajlar

Standartlaştırılmış kamera iletişim protokolü GigE Vision, daha önce tek bir arayüz üzerinden kullanılamayan birçok özellik ile ikna eder.

  • Maksimum esneklik
    Çerçeve yakalama kartları gibi özel donanımlar gerekli değildir. Bu, kullanılan yazılımın esnek bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir.

  • Hızlandırılmış veri iletimi
    GigE Vision, Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) sayesinde ek yükü ve gecikmeyi azalttığı için yüksek hızlı veri iletimi sağlar.

  • Kullanışlı bağlantı
    Bir görüntü işleme yazılımı kütüphanesi GigE Vision'ı desteklediğinde, uyumlu herhangi bir kamera ile kullanılabilir.


Tüm iyi şeyler üçlü olarak gelir: GigE, Çift GigE ve 10 GigE

Standart Ethernet maksimum 10 Mbit/sn ve Hızlı Ethernet maksimum 100 Mbit/sn veri aktarım hızına sahipken, Gigabit Ethernet 1000 Mbit/sn brüt bant genişliğini destekler - yüksek performanslı yapay görme kameralarından görüntü verilerinin güvenilir aktarımı için mükemmeldir. Maksimum 100 m kablo uzunluğu mümkündür ve bağlantı birleştirme iki hattın birleştirilmesine olanak tanır. Bu, arayüzü mevcut bir ağ yapısına ve uzun mesafelere sahip uygulamaların yanı sıra yüksek esneklik ve ölçeklenebilirlik gerektiren uygulamalar için de uygun hale getirir.

Bununla birlikte, GigE ve hatta USB 2.0 gibi arayüzlerin bant genişliği ile doğal bir sınırı vardır ve bu da daha yüksek çözünürlüklü daha hızlı kameraları hariç tutar. İşte bu noktada çift GigE kameralar devreye giriyor: adından da anlaşılacağı gibi, yazılımda eşzamanlı şeffaflık (kamera tek bir cihaz olarak görünür) ile iki kat bant genişliği (≤ 240 Mbyte). GigE Vision 2.0 çift GigE'yi tanımladığından, kameralar olgunlaşmış, yerleşik bir standarttan yararlanabilir.

10 GigE ile karşılaştırıldığında Dual GigE, daha kolay programlama ve daha düşük güç tüketimi ile öne çıkıyor. Ayrıca 10 GigE altyapıları henüz yaygın değilken burada mevcut ağ altyapıları kullanılabilmektedir. Dual GigE, USB3, CoaXPress ve Camera Link HS gibi diğer arayüzlere göre de bu avantajlara sahiptir.


Ürünlerimiz

Balluff'un endüstriyel kameraları, modern üretim tesislerinin yüksek talepleri için üretilmiştir ve entegre edilmesi ve çalıştırılması son derece kolaydır.

GigE arayüzlü tüm kameralarımız GenICam, GenTL (Producer) ve GigE Vision görüntü işleme standartlarıyla uyumludur.

Endüstriyel görüntü işlemenin şekillendirilmesinde aktif olarak yer alıyoruz: GigE Vision komitesi de dahil olmak üzere çeşitli standardizasyon komitelerinde her zaman itici bir güç olarak ön planda yer aldık.



Herhangi bir sorunuz mu var? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.