Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çift GigE Vision kameralar

Endüstriyel kameralar

Uygun:

1 sürümleri

Çift GigE kameralarla gelişmiş veri iletimi ve daha fazla güvenilirlik deneyimi yaşayın. Kritik uygulamalar için daha fazla veri bant genişliği ve yedeklilik sağlayan iki GigE bağlantı noktasının kombinasyonundan yararlanın. İki Gigabit Ethernet arayüzünün kombinasyonu net bant genişliğini 240 MB/sn'ye çıkarırken 256 MB dahili görüntü belleği iletimi güvence altına alır. Kamera serisi, kare hızları ve çözünürlüklerin ötesinde de ikna edebilir. Ağır çekim kayıt ve otomatik denoising gibi akıllı özellikler mevcuttur.

Özellikler ve avantajlar:

  • 2 Gigabit'e kadar aktarım hızı
  • 31,5 MPixel'e kadar yüksek kaliteli sensörler sayesinde mükemmel görüntü kalitesi
  • CPU yükünü azaltmak için entegre Akıllı Özellikler
  • 256 MB görüntü tamponu sayesinde güvenli görüntü aktarımı
  • Yazılım Geliştirme Kiti sayesinde kolay entegrasyon

1 sürümleri

sipariş kodu
Dalga boyu (metin) Resim çözünürlüğü Sensör çipi Arayüz Konnektör 01, stil IP derecesi Dijital girişler Dijital çıkışlar Onay/Uyumluluk Ek özellikler
Hareketler
VIS 1.6 - 31.5 MP Sony IMX Series 2 x Gigabit Ethernet RJ45 IP30 4x PNP galvanik olarak izole edilmiş 4x PNP high side CE, UKCA, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.