Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çoklu kamera kurulumu

Çoklu kamera kullanımı için akıllı özellikler

Çoklu kamera kurulumuna yönelik Akıllı Özelliklerimiz çoklu kamera kullanımını destekler, kolaylaştırır ve iyileştirir. Örneğin, maksimum performans potansiyelinden yararlanabilir, kurulumu basitleştirebilir ve kurulum çabasının yanı sıra donanım, yazılım veya geliştirme maliyetlerini kararlı bir şekilde azaltabilirsiniz.

Bir bakışta çoklu kamera kurulumunun Akıllı Özellikleri

Eylem Komutları
Bu komutlar aynı alt ağdaki cihazlara unicast veya broadcast yoluyla gönderilebilir. Eylem Komutları ile bir veya daha fazla kamera Ethernet üzerinden senkronizasyon için tetiklenebilir, örneğin sayaçları artırarak veya sıfırlayarak veya zamanlayıcıları sıfırlayarak. Bir Ethernet ağında gecikmeler meydana gelebilse de bunlar birçok uygulamada önemsizdir. Eylem Komutları uygulamanızın kablolamasını basitleştirir.

Bant genişliği freni
Bu özellik, mevcut bant genişliğinin bağlı kameralara optimum şekilde dağıtılmasını sağlar. Temel, her bir kamera için kullanılabilir bir limitin tanımlanmasıdır - sonuç, güvenilir bir şekilde çalışan çoklu kamera uygulamasıdır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra harici kontrolörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve genel olarak kablolamayı basitleştirir.

PTP, zaman damgası veya PPS aracılığıyla kamera senkronizasyonu
Çoklu kamera uygulamanızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için kameralarımız, çeşitli kameraların birbirleri arasında doğrudan senkronizasyonu ve kontrolü için çeşitli seçenekler sunar. Bunlar şunları içerir.

  • Hassas Zaman Protokolü (PTP) IEEE1588 - bir Ethernet ağındaki cihazları senkronize etmek için bir standart ve mikrosaniye hassasiyetinde GigE Vision 2.0'ın bir parçası.

  • Zaman damgası - kameralar ayrıca harici bir sinyal ile sıfırlama ile senkronize edilebilir; GigE Vision standardında bu sağlanmadığından, kendi mekanizmamızı geliştirdik

  • Saniye başına darbe (PPS) sinyali - birden fazla cihazın birbirinden uzaklaşmasını ortadan kaldırmak için NTP ile PC üzerinden ağa beslenebilir; bu sinyali kullanarak cihazlar bir saniyenin ne kadar uzun olduğunu belirleyebilir ve fark çok büyükse dahili saati ayarlayabilir

Çoklu kamera uygulamaları için uygun destek, harici kontrolör ihtiyacını ortadan kaldırır ve genel kablolamayı basitleştirir.


Herhangi bir sorunuz var mı? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.