Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kamera kontrolü

Kamerayı ve harici cihazları kontrol etmek için akıllı özellikler

Harici cihazları kameradan kontrol edin veya kameradaki bir eylemi dışarıdan tetikleyin: Kamera kontrolüne yönelik kapsamlı Akıllı Özelliklerimiz sayesinde her ikisi de mümkündür. Örneğin, maksimum performans potansiyelinden yararlanılabilir, kurulum basitleştirilebilir ve kurulum çabasının yanı sıra donanım, yazılım ve hatta geliştirme maliyetleri kararlı bir şekilde azaltılabilir.

Bir bakışta kamera kontrolünün Akıllı Özellikleri

Sayaç / Zamanlayıcı / Mantık Kapıları
Genellikle mikro-PLC'ler veya donanımsal gerçek zamanlı kontrolörler olarak adlandırılan bu kapılar, zaman açısından kritik I/O ve edinim kontrolünü mümkün kılarak PLC kontrolünün yerini alır.

Onların yardımıyla, örn.

  • esnek bir şekilde tetikleme sinyalleri üretme

  • birden fazla kamerayı senkronize etme

  • farklı flaş ve pozlama ayarlarıyla hızlı bir şekilde görüntü dizileri oluşturun

  • referans görüntü çıkarma işlemi için koyu ve açık renkli görüntüler alın

  • farklı dalga boylarına sahip görüntüler için kontrol pozlamaları (R/G/IR)

  • dijital filtre devreleri (girişler) aracılığıyla paraziti ortadan kaldırır

Böylece, sayaçlar / zamanlayıcılar / mantık kapıları flaş denetleyicilerin ve diğer kontrol bileşenlerinin yerini alır, bu denetleyicilerin / bileşenlerin kamera yazılımı aracılığıyla rahatça çalıştırılmasını sağlar ve uygulamanızın kablolamasını basitleştirir.

Olay Kontrolü
Bu özellik, dahili bir olay meydana geldiğinde bir ana bilgisayar uygulamasının bilgilendirilmesini sağlar. Olası tetikleyiciler sensör pozlamasının sonu (Pozlama Sonu), dijital girişlerdeki yükselen kenarlar (Yükselen Kenar) veya bir karenin sonu (Kare Sonu) olabilir. Bu şekilde Olay Kontrolü süreçleri optimize eder ve hızı artırır.

Lens Kontrolü
Motorlu lensler çok kolay bir şekilde kontrol edilebilir: sihirbaz kullanılarak odak, yakınlaştırma ve iris, değişikliklerin lense iletilme hızının yanı sıra kaydırıcılar aracılığıyla ayarlanabilir.

Sıcaklık izleme
Kameraların hem en yüksek hem de en düşük sıcaklıklarda güvenli bir şekilde başlamasını ve tüm sıcaklık döngüsü boyunca kusursuz görüntüler sunmasını sağlamak için kameralarımızdaki sensörler sıcaklığı izler. Programlanabilir bir alarm aracılığıyla, örneğin en kötü durumda harici soğutma önlemleri için başlatma sinyalleri üretebilirler.

Kameradaki kullanıcı verileri
Kameralarımızın her biri, seri numaraları gibi müşteriye özel verileri saklayabileceğiniz veya yapılandırma verilerini kaydedebileceğiniz ücretsiz, uçucu olmayan bir RAM belleğe sahiptir.


Herhangi bir sorunuz mu var? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.