Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

27.05.2024

Durum İzleme Sensörü BCM Generation 2

Yeni bir seviyede akıllı durum izleme

Durum İzleme Sensörü BCM Generation 2

Balluff'un BCM durum izleme sensörleri ile üretim sürecindeki plansız duruş süreleri ve arızalar verimli bir şekilde önlenebilir: Akıllı sensörler, yoğun maliyetli manuel denetimleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz durum verileri sağlar. Aynı zamanda, bu ek veriler, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş ve ağa bağlı üretim için önemli bir yapı taşıdır.

Entegre akıllı veri ön işleme ile birlikte standartlaştırılmış bir IO-Link arayüzü: popüler BCM'nin yeni nesli, akıllı IO-Link sensör teknolojisi alanında bir başka dönüm noktası oluşturuyor.

Kritik bileşenlerin ve montajların durum izlemesinden kritik proses durumlarının tespitine ve hat içi proses optimizasyonu için ilgili proses parametrelerinin tanımlanmasına kadar: BCM Generation 2, durum izleme uygulamalarınız için ideal çözümdür.


Güncelleme yerine yükseltme

Yeni durum izleme sensörü, ilk neslin yinelemeli olarak daha da geliştirilmesi değil, daha da güçlü donanım ve ürün yazılımına sahip tamamen yeni bir platformdur. Daha sofistike algoritmalarla birlikte önemli ölçüde iyileştirilmiş ölçüm performansı, sensörün en küçük durum değişikliklerini eskisinden daha erken ve daha spesifik olarak algılamasını sağlar.

Özellikler

BCM 2. Nesil

BCM Nesil 1

Performans ölçümü

2...4.500 Hz (±%10)

2...6.000 Hz (3 dB)

2...1.800 Hz (±%10)

2...2.500 Hz (3 dB)

Çalışma sıcaklığı

-40...80 °C

-25...70 °C

Arayüzler

IO-Link + SIO

IO-Link

Veri iletimi

Aynı anda 24 proses değerine kadar

Aynı anda 4 işlem değeri

Veri ön işleme:
Zaman alanında titreşim

RMS, Tepe, Maksimum, Tepe Faktörü, Çarpıklık, Basıklık

RMS, Tepe, Maksimum, Tepe Faktörü, Çarpıklık, Basıklık

Veri ön işleme:

Frekans alanında titreşim

YENİ:Genlik spektrumu, zarf spektrumu

-


Hızlı ve kolay kurulum - mevcut sistemlerde bile

Tek vidalı yeni ve kullanışlı montaj konsepti sayesinde montajı daha da kolaydır. Küçük, yuvarlak montaj yüzeyi, kavisli yüzeylere montaj için hazırlanmayı çok daha kolay hale getirir. Bu, özellikle retrofit çözümler için büyük avantajlar sunar.

  • Tek bir M5 sabitleme vidası: Delik açmak için %50 daha az çaba

  • ⌀ 22 mm montaj yüzeyi: %40 yer tasarrufu

  • Kurulum sırasında daha az hata potansiyeli

  • Daha yüksek ölçüm performansı

  • Eksenlerin daha kolay hizalanması

  • Hizalama kolayca ayarlanabilir

Kısacası: Yeni BCM, ilk nesle kıyasla çok daha yüksek bir performans seviyesi, akıllı algoritmalar ve sofistike ve verimli bir montaj konsepti ile öne çıkıyor.


Uygulama verileri: akıllı - entegre

Entegre veri ön işleme sayesinde, yalın, uygun maliyetli durum izleme sistemleri kurulabilir ve daha önce ek üst düzey değerlendirme ünitelerinin gerekli olduğu uygulamalar çözülebilir. Her üç ölçüm ekseni için frekans spektrumları, çok yüksek frekanslı ölçüm verilerinden gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve belirli uygulamalar için kullanılabilir hale getirilir - farklı ağ sistemleri üzerinden büyük miktarda veri aktarmak zorunda kalmadan süreçlerinizi izlemek için ideal temel. Kısacası: veri hacimleri temel düzeylere indirilebilir ve gereksiz veri trafiği önlenir.

Proses verileri konsepti o kadar esnektir ki, tek bir sensörle ISO titreşim izleme, rulman izleme, dengesizlik algılama veya sıcaklık izleme gibi çeşitli izleme işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Balluff'tan temin edilebilen BCM Generation 2'nin varyantları, öncelikle entegre veri ön işleme derecesinde farklılık gösterir, bu nedenle uygulamanız için doğru sensörü bulmanız garanti edilir.

1. yatak hasarı, 2. dengesizlik, 3. bıçak hasarı

Mümkün olan en erken tespit

olası makine duruş süreleri

Akıllı algoritmalar

kritik bileşenlerin frekans seçici analizlerini mümkün kılar

Ölçüm performansında önemli artış

yüksek frekanslı olayların tespitinde

Yenilikçi konut konsepti

rahat, hızlı ve güvenli kurulum için


Özel özellikler

  • Standartlaştırılmış IO-Link arayüzüne sahip akıllı durum izleme sensörü
  • Tek bir cihazda birkaç ölçüm değişkeni: titreşim ve sıcaklık
  • Üç ölçüm ekseninde 6 kHz'e kadar frekans aralığı ile çok yüksek titreşim ölçüm performansı
  • Entegre frekans analizleri sayesinde kritik durum değişikliklerinin erken ve hedefe yönelik tespiti
  • Sofistike montaj konsepti sayesinde basit ve verimli kurulum ve güçlendirme
  • Balluff Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi (SAMS) ile sensörün kendi kendini izlemesi


Yeni nesil BCM durum izleme sensörleri

BCM0003

BCM0004

Temel Analitik / Titreşim ve Sıcaklık

BCM0003

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-40…+80 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1.3
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Stainless steel 1.4404 (316L)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0004

Temel Analitik / Titreşim ve Sıcaklık

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-40…+80 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1.3
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Stainless steel 1.4404 (316L)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring

Birlikte çalışan sensörler - Akıllı hız girişi

Mevcut hız, dönen bileşenlerin (örneğin rulmanlar, dişli çarklar) durumunun izlenmesinde belirleyici bir rol oynar. Bu bilgi özellikle frekans tabanlı ön işleme (FFT) için önemlidir. Hız, makine kontrol sistemi aracılığıyla Durum İzleme Sensörü BCM'ye sürekli olarak sağlanabilir. Sorun genellikle - özellikle mevcut sistemlerin yenilenmesi sırasında - bu seçeneğin mevcut olmamasıdır. Bu nedenle akıllı hız girişi ile başka bir alternatif sunuyoruz.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Harici hız girişi

PNP veya push-pull anahtarlama çıkışına sahip herhangi bir sensörden gelen sinyali doğrudan durum izleme sensörüne iletir

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Yerleşik veri işleme

Durum izleme sensörü tarafından mevcut hızın (RPM) belirlenmesi Durum izleme sensöründeki frekans verilerinin (FFT) hıza bağlı analizi

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
IO-Link iletişimi

Tüm titreşim parametrelerinin (örn. rulman frekansları) ve hızların IO-Link üzerinden iletilmesi


Ağ modülleri

BNI00HP

BAV002N

BNI00HP

Arayüz
PROFINET / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
0.25 A
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 2-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
8x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
4.0 A
Dış gövde malzemesi
PC, injection molding
Boyut
59 x 36.8 x 180 mm
Ortam sıcaklığı
-25...55 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1.3
Safety Hub Support
hayır
Dağıtım kapsamı
Topraklama kayışı
Teslimat kapsamı dışındadır
Etiket plakaları
Port kapağı
BAV002N

Veri depolama
8 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
2 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm

Hız için Y-dağıtıcı

BCC0K6P

BCC0K6R

BCC0K6M

BCC0K6N

BCC0K6P

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
BCC0K6R

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
BCC0K6M

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
BCC0K6N

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus

Hız girişi için sensörler

BOS02F8

BES05KR

BOS02EM

BOS02F8

Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Iraksak
Işık bölgesi boyutu
10 x 10 mm 150 mm'de
Işık tipi
LED Mavi ışık
Aralık
1...200 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BES05KR

Boyut
Ø 12 x 50 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
Ek özellikler
Faktör 1
Daha geniş sıcaklık aralığı
Kaynak çapağına dirençli dış gövde
Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m)
BOS02EM

Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
Odaklı
Işık bölgesi boyutu
0.7 x 0.7 mm 250 mm'de
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
1...250 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin