- Tüm Matrix Vision çözümleri artık Balluff markası altında
- Akıllı otomasyon ve izleme sistemi
- IO-Link: Modern otomasyon için akıllı çözümler
- Durum izleme
- Akıllı Üretim Mimarisi
- Patlamaya karşı koruma
- Zorlu Performanslar
- Otomatik kaynak için kapsamlı bileşenler ve çözümler
- Kalite Güvence
- Dolum seviyesi algılama
- Minyatürleştirme
Durum izleme
Makinelerinizin, sistemlerinizin ve süreçlerinizin durumunu sürekli izleyin
Tahmin etmeyi bırakın, bilmeye başlayın
Durum izleme sistemleri ve bileşenleri, makinelerin ve sistemlerin verimli ve sorunsuz çalışmasına katkıda bulunur. Bunun nedeni, sadece spekülasyonlara güvenmek zorunda kalmadan mevcut duruma dayanarak gelecek hakkında iyi bilgilendirilmiş kararlar verebilmenizdir.
Geliştirilmiş performans:
Tesis kullanılabilirliğini artırın
Artan ürün ve süreç kalitesi
Artan sistem hizmet ömrü
Daha verimli izleme
Maliyet azaltma:
Onarım maliyetlerinin azaltılması
Bakım ve servis hizmetlerinde azalma
Yedek parça stoklarının azaltılması
Süreç optimizasyonu:
Planlanabilir ve verimli bakım
Kolay parça değişimi
Arızalı sensörlerin basit tanımlanması
OEM olarak müşterileriniz için katma değer yaratın:
Bakım ve servis hizmetlerinin azaltılması
Makine kalitesinin iyileştirilmesi
Planlanmamış duruş süreleri nedeniyle üretim sürecindeki aksaklıklar sensörler kullanılarak önlenebilir. Sıcaklık, basınç ve dolum seviyesi sensörleri gibi durum izleme sensörleri bir sistemin durumu hakkında veri sağlar. Bunlar işlenirse, makine bakımı için değerli bilgiler sağlar ve önleyici bakımı mümkün kılar.
Durum izlemenin avantajları
Durum izleme sistemleri, münferit bileşenlerin aşınması veya sensör performansının düşmesi gibi değişikliklerin daha hızlı fark edilmesini ve makine bakımının daha iyi koordine edilmesini sağlar.
Bu, bakım sürecini optimize eder ve ayrıca çalışanlarınızın güvenliğini artırır. Ayrıca, arızalar öngörülebilir olduğundan üretim gecikmeleri ve buna bağlı maliyetler önlenir veya en aza indirilir.
Buna ek olarak, durum izleme tarafından sağlanan kapsamlı bilgi ve veriler, makineler ve sistemler için yeni iş ve fiyatlandırma modelleri sunma olasılığını ortaya çıkarmaktadır.
Daha fazla üretin
Daha az duruş süresi
Kestirimci bakım için ilk adım
Çalışanlar için güvenlik
Üretiminizi artıracak beş gerçek
Hala tahmin mi ediyorsunuz yoksa durum izleme konusunda zaten deneyiminiz mi var? Bu konu hakkında ek bilgiler hazırladık ve bunları - bilginize dayanarak - kullanımınıza sunmak istiyoruz.
Yeni başlayanlar için: Bilgi birikiminizi oluşturmaya durum izleme hakkındaki en önemli 5 gerçekle başlayın ve bakım yaklaşımları ve doğru verilerin toplanması hakkında bilgi edinin. Ayrıca maliyet-fayda dengeleri hakkında sıkça sorulan soruyu yanıtlıyor ve örnek bir yatırım getirisi hesaplaması sunuyoruz - tüm bunları PDF bilgi formumuzda bulabilirsiniz.
İleri düzey için: Daha fazla ayrıntıyla bilginizi derinleştirin. Örnek uygulamalar, durum izlemenin size nerede ve nasıl gerçek faydalar sağlayabileceğini gösterir. Ve kolay kılavuzumuz, bireysel gereksinimleriniz için doğru çözümü ve sensörü seçmenize yardımcı olabilir - tüm bunları dijital teknik dokümanınızda bulabilirsiniz.
Bilgi düzeyinizden emin değil misiniz? Sadece altı sorudan oluşan öz değerlendirmemizi kullanın ve yanıtlarınıza göre size doğru içeriği gönderelim.
Balluff Condition Monitoring: standartları belirleyen kapsamlı bir portföy
Geniş ve sistematik olarak yapılandırılmış bir portföy ile makine verilerinizin verimli analizi için uygun çözümler sunuyoruz: IO-Link aracılığıyla verimli durum izleme için ek veri sağlayan sensörlerden kapsamlı analiz seçenekleri ve değerlendirme yazılımına sahip standart sistemlere ve özelleştirilmiş eksiksiz çözümlere kadar. Değerlendirmeden konsepte ve uygulamaya kadar en başından itibaren doğru iş ortağıyız ve durum izleme yolunuzda size eşlik etmekten mutluluk duyacağız.
Müşterilerimiz her gün endüstriyel üretimdeki karmaşık sorunları çözmektedir. Biz de onların işlerini daha kolay ve verimli hale getirmek istiyoruz. Sensörlerimiz, otomasyon sürecinde güvenilirliği artırmak ve önemli iyileştirmeler sağlamak için kullanılabilecek makineler hakkında değerli veriler sağlar. Müşterilerimiz uzun yıllardır basitten karmaşık sistemlere kadar çözümlerimizden faydalanıyor. Projenizin gerçekleştirilmesinde size destek vermekten de mutluluk duyarız.
Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff
Başarınız için teknolojimiz

Durum tespiti, analiz, teşhis:
Mesafe ölçümü veya nesne algılama gibi orijinal işlevlerine ek olarak, Balluff Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin (SAMS) bileşenleri titreşim, sıcaklık veya çalışma saatleri hakkında durum verileri sağlar. Bununla ilgili en iyi şey: IO-Link iletişim standardı sayesinde, ihtiyacınız olan veriler standartlaştırılır ve her yerde hemen kullanılabilir.
Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin bileşen fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Akıllı bir sensörde durum izleme çözümü
SAMS bileşenlerine ek olarak Balluff, çok işlevli durum izleme sensörleri (BCM) de sunmaktadır. Entegre veri ön işleme sayesinde, üretim sürecindeki planlanmamış duruş süreleri ve kesintiler önlenebilir. Özel algoritmalarla, örneğin rulman yatakları, çeşitli ağ sistemleri üzerinden büyük miktarda veri aktarmak zorunda kalmadan mükemmel bir şekilde izlenebilir. Akıllı sensörler, yoğun maliyetli manuel denetimleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz durum verileri sağlar.
tek bir cihazda birden fazla ölçüm değişkeni: titreşim, sıcaklık, nem, hava basıncı
Yapılandırılabilir veri ön işleme özelliğine sahip entegre değerlendirme elektroniği
Zaman ve frekans aralığında titreşim izleme için kapsamlı algoritmalar (FFT)
IO-Link aracılığıyla hızlı bağlantı ve kolay entegrasyon
24'e kadar farklı proses değerine sahip çoklu değişkenlerin eş zamanlı iletimi için esnek proses verisi yapılandırması
Sensörün kendi kendini izlemesi için fonksiyonlar
Kolay entegrasyon için az yer kaplayan kompakt tasarım - güçlendirme çözümü olarak da
Durum İzleme Araç Seti (CMTK)
Condition Monitoring Toolkit (CMTK) ile makine ve proseslerin durum izlemesi için size eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. CMTK, sensörlerden veri toplama sistemine ve görselleştirme yazılımına kadar ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Tüm IO-Link sensörleriyle uyumluluğu ve sezgisel yazılımı sayesinde CMTK son derece esnek ve kullanımı kolaydır. Bu, durum izleme çözümünüzü gereksinimlerinize uyacak şekilde birkaç dakika içinde uygulayabileceğiniz anlamına gelir.