16.10.2025
Uçuş süresi teknolojisine sahip BOD 6K lazer mesafe sensörü
Mini gövdede uzun menziller ve IO-Link
BOD 6K optoelektronik lazer mesafe sensörü, çok çeşitli nesnelerin algılanmasını ve konumlandırılmasını sağlar. Örneğin, montaj ve taşıma endüstrisinde kontur algılama, mesafe belirleme veya konum izleme için uygundur. Hassas lazer ışını sayesinde, küçük nesneler ve nesne ayrıntıları için de güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Lazer sınıfı 1, herhangi bir ek koruyucu önlem gerektirmez.
Sensör size son derece kompakt bir gövdede 1500 mm'ye kadar geniş bir menzil sunar. Ortalama fonksiyonu sayesinde parazitleri güvenilir bir şekilde önleyebilirsiniz. Hem karakteristik eğri hem de anahtarlama noktası entegre düğme kullanılarak öğretilebilir. Alternatif olarak, tüm ayarlar IO-Link üzerinden daha da kolay bir şekilde yapılabilir.
Hassas mesafe ölçümü için uçuş süresi sensörü
Uçuş süresi teknolojisi (TOF) ile donatılmış lazer mesafe sensörü, küçük gövdesine rağmen nesneleri büyük mesafelerde bile güvenli ve güvenilir bir şekilde algılayabilmektedir. Uçuş süresi yöntemi daha uzak mesafelerde de kesinlikle güvenilir bir şekilde çalışır, yani sensör 1,5 metreye kadar olan mesafelerde kullanılabilir. Nesne konumları bu aralıkta güvenilir bir şekilde algılanır ve iletilir.
İki entegre muhafaza deliği ve bir kırlangıç kuyruğu hizalamayı ve montajı kolaylaştırır. Basit, standartlaştırılmış 4 pimli M8 konnektör kullanılarak bağlanır.
Kapsamlı BOS 6K sensör ailesinin yeni nesil bir parçası
BOS 6K optoelektronik sensör ailesi, farklı ışık kaynakları kullanarak ilgili tüm algılama ilkelerini kapsayan kübik midi sensörlerden oluşur. En yeni nesil, kanıtlanmış ama aynı zamanda tamamen yeni işlevsel ilkeler ve teknolojilerle etkileyicidir. Ailedeki tüm sensörlerin ortak noktası gövde şekilleri, çalışma konseptleri ve IO-Link iletişim standardıdır. Bu tekdüzelik, sensörlerin parametrelendirilmesini ve entegrasyonunu önemli ölçüde kolaylaştırır.
Özel özellikler
- 100 mm ila 1500 mm çalışma aralığı
- Kolay hizalama için görünür lazer ışını
- Lazer sınıfı 1 - ek koruyucu önlem yok
- IO-Link fonksiyonları (anahtarlama noktası, ölçekleme, zaman fonksiyonu, ortalama alma)

ürünler
Uzun menziller için lazer mesafe sensörü
Lazer, uçuş süresi (100 ... 1500 mm), M8 konektör
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.4
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik mesafe sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Işık uçuş süresi
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- Lazer kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 3 x 3 mm 1500 mm'de
- Aralık
- 100...1500 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- 7 mm
- Çözünürlük
- ≤ 0.1 mm (IO-Link)
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K ailesindeki diğer mesafe sensörleri
Lazer, kısa menzilli (20 ... 100 mm), M8 fiş
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik mesafe sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Üçgenleme
- Işın özelliği
- Odaklı
- Işık tipi
- Lazer kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 1.5 x 1.5 mm 80 mm'de
- Aralık
- 20...100 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- 0.25 mm
- Çözünürlük
- ≤ 0.12 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Çalışma voltajı Ub
- 13...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kırmızı ışık, kısa menzil (20 ... 80 mm), M8 fiş
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik mesafe sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Üçgenleme
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 8 x 8 mm 80 mm'de
- Aralık
- 20...80 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- 0.4 mm
- Çözünürlük
- ≤ 0.12 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Çalışma voltajı Ub
- 13...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kırmızı ışık, uzun menzilli (30 ... 200 mm), 2 m PVC kablo
- Special characteristics
- Washdown
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik mesafe sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Üçgenleme
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 16 x 16 mm 200 mm'de
- Aralık
- 30...200 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- 1 mm
- Çözünürlük
- ≤ 0.68 mm
- Bağlantı
- Kablo, 2 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Çalışma voltajı Ub
- 13...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Kırmızı ışık, uzun menzilli (30 ... 200 mm), M8 fiş
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik mesafe sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Üçgenleme
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 16 x 16 mm 200 mm'de
- Aralık
- 30...200 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- 1 mm
- Çözünürlük
- ≤ 0.68 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Çalışma voltajı Ub
- 13...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kırmızı ışık, kısa menzil (20 ... 80 mm), 2 m PVC kablo
- Special characteristics
- Washdown
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik mesafe sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Üçgenleme
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 8 x 8 mm 80 mm'de
- Aralık
- 20...80 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- 0.4 mm
- Çözünürlük
- ≤ 0.12 mm
- Bağlantı
- Kablo, 2 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Çalışma voltajı Ub
- 13...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Aksesuarlar
Montaj braketi, çok işlevli tutucu
- Versiyon
- Tutucu
- Kullanım
- BOS 6K fotoelektrik sensörler için
- Malzeme
- Çinko döküm
- Boyut
- Ø 32 x 16 mm
- Montaj
- Vidalar, terminaller
Montaj braketi, koruyucu muhafazalı braket
- Versiyon
- Tutucu
- Kullanım
- BOS 6K fotoelektrik sensörler için
- Malzeme
-
Çinko döküm
Paslanmaz çelik (1.4301) - Boyut
- Ø 32 x 16 mm
- Montaj
- Vidalar, terminaller
Montaj braketi, iki eksen ayarlanabilir
- Versiyon
- 2 ayarlanabilen eksen
- Kullanım
- BOS 6K fotoelektrik sensörler için
- Malzeme
- Çelik Çinko kaplamalı
- Boyut
- 14 x 30 x 20 mm
- Montaj
- Vida M3