Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

12.09.2023

Ultrasonik konum sensörü iş parçası gerilimini doğrudan izler

Metal işleme alanında bir dönüm noktası

Ultrasonik konum sensörü iş parçası gerilimini doğrudan izler

Konum algılama, mesafe ölçümü veya katı, toz ve sıvı ortamların tespiti olsun - Balluff'un ultrasonik sensörleri hassas çok yönlüdür. Ortamla temas halindeki BFD ultrasonik konum sensörü ile portföyümüzü hidrolik kısa stroklu silindirleri doğrudan izlemek için yenilikçi bir seçenekle genişletiyoruz.

İş parçası bağlama için güvenilir ve ekonomik bir çözüm - ve metal işleme alanında gerçek bir kilometre taşı.

Artan üretim gereksinimlerine doğrudan yanıt

İş parçası kenetlemesini izlemek için mevcut çözümler dolaylı yöntemlere dayanmaktadır: hidrolik sıvının hacimsel akışını ölçerler veya piston ucu konumunu izlerler. Ancak, bu tür çözümler ya yüksek maliyetli, esnek olmayan ya da daha az güvenilirdir. Buna ek olarak, geleneksel ürünler sıkma durumunu ve sıkma hareketini eşit ölçüde algılayamaz ve izleyemez. Sonuç olarak, sadece ekonomik olmamakla kalmazlar, aynı zamanda makine güvenliği konusunda artan talepleri de her zaman karşılayamazlar.

Sensör izlemeli döner kelepçe

Yeni ultrasonik konum sensörümüz buna bir çözüm sunuyor: BFD, hidrolik sıvıya ultrason yayarak iş parçasının kenetlenme sürecini doğrudan, sürekli ve hızlı bir şekilde izliyor. Bu, kenetleme durumu hakkında güvenilir bilgiler üretir ve sapmaları erken tespit etmenizi sağlar - örneğin yağ beslemesindeki sorunlar, döküm hataları, kontur sapmaları, yerleştirme hataları ve deforme olmuş iş parçaları. Tüm bağlama sürecini izleyerek, hidrolik ünitedeki basınç dalgalanmalarını, döner mekanizmadaki arızaları ve arızalı contaları da zamanında tespit edebilir ve müdahale edebilirsiniz.

Kısacası: Balluff, yeni ultrasonik konum sensörü BFD ile doğrudan müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hitap ediyor. Yenilikçi ve aynı zamanda kendini bir standart olarak belirleme potansiyeline sahip bir çözüm.

Basit entegrasyon ve ölçeklenebilir kullanım

Küçük form faktörü, istenildiği gibi yapılandırılabilen standartlaştırılmış arayüzleri ve sürekli otomatik kompanzasyonu sayesinde sensörün entegrasyonu oldukça kolay ve esnektir ve farklı ortamlarda "tak ve çalıştır" olarak kullanılabilir. Balluff'un standart sistem bileşenleri ile birlikte bu, son derece ekonomik bir komple çözüm sağlar.

IO-Link işleminde ilgili ek bilgiler sağlanır. Fonksiyonlar, örneğin cihaz durumunun, cihaz sıcaklığının veya sinyal kalitesinin izlenmesini içerir. Bu, örneğin hidrolik sistemdeki hava veya partiküllerin neden olduğu ortamdaki kritik değişiklikleri tespit etmenizi sağlar.


"Hidrolik kısa stroklu silindirlerin tüm sıkıştırma sürecini doğrudan ve sürekli olarak izleyerek ve sisteminizin ek bir durum kontrolünü yaparak, her şeyi doğrudan görebilirsiniz. Böylece makine güvenliğini artırır ve makine duruş sürelerini azaltırsınız."

Christian Seyfried, Ürün Müdürü - Ürün Kümesi Proses Sensörleri


En yüksek hassasiyetTüm

sıkıştırma işlemi boyunca pistonların

Sağlam

tasarımIP67

için çok işlevli arayüz

IO-Link veya analog akım/gerilim çıkışı (değiştirilebilir) aracılığıyla neredeyse tüm sistem mimarilerine esnek entegrasyon

Durum

izleme Sensörün ve hidrolik sistemin ek bilgilerle (örn. sinyal kalitesi, cihaz durumu)

telafi

Hidrolik sıvının kalitesindeki ve bileşimindeki değişikliklere adaptasyon


Özel özellikler

  • Kompakt tasarım, standartlaştırılmış sistem bileşenleri ve arayüzler sayesinde ekonomik entegrasyon
  • IO-Link üzerinden, analog verici olarak veya iki kademeli anahtar olarak esnek entegrasyon
  • 0...80 mm'lik tüm ölçüm aralığında yüksek performanslı ölçüm: ≤ 100 µm'lik yüksek tekrarlanabilirlik, ±250 µm'lik doğrusallık sapması, çözünürlük IO-Link 1 µm / analog 12 bit, ölçüm hızı IO-Link 500 Hz / analog 1000 Hz
  • 350 bar'a kadar yüksek basınç dayanımı
  • Koruma sınıfı IP67 ve çalışma sıcaklığı 0...85 °C
  • Ölçümü hidrolik sıvının türüne, bileşimine ve kalitesine uyarlamak için sürekli kompanzasyon
  • Durum izleme için ek veri sağlamaya yönelik ürün yazılımı işlevleri

BFD0002

BFD0001

BFD0003

BFD0002

Uygulama
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Ölçüm aralığı
0...80 mm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 50 µm
Maksimum nominal basınç
350 bar
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU
Ortam sıcaklığı
0...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0001

Uygulama
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Ölçüm aralığı
0...80 mm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 50 µm
Maksimum nominal basınç
350 bar
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU
Ortam sıcaklığı
0...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0003

Uygulama
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Ölçüm aralığı
0...80 mm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 50 µm
Maksimum nominal basınç
350 bar
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Bağlantı
Kablo, 2.0 m, TPU
Ortam sıcaklığı
0...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.