Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kısa stroklu hidrolik silindirler için ultrasonik sensörler

Ultrasonik sensörler

Uygun:

1 serisi

Hidrolik kısa stroklu silindirler için ıslatılmış ultrasonik konum sensörü ile bir iş parçasının kenetleme işlemlerini doğrudan, sürekli ve hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Sensör, hidrolik sıvıya ultrason yayarak sıkıştırma durumu hakkında güvenilir bilgiler üretir ve örneğin sapmaları erkenden tespit etmenizi sağlar. Tüm bağlama sürecini izleyerek, hidrolik ünitedeki basınç dalgalanmalarını, döner mekanizmadaki arızaları ve arızalı contaları zamanında tespit edebilir ve müdahale edebilirsiniz.

Küçük form faktörü, istenildiği gibi yapılandırılabilen standartlaştırılmış arayüzleri ve sürekli otomatik kompanzasyonu sayesinde sensörün entegrasyonu kolay ve esnektir.

IO-Link işletiminde, ilgili ek bilgiler de sağlanır.

Özel özellikler

  • Hidrolik kısa stroklu silindirlerin doğrudan izlenmesi ve sürekli konum ölçümü
  • Küçük boyutu sayesinde yerden tasarruf sağlayan entegrasyon
  • IO-Link sayesinde durum izleme: Gerilim durumu, basınç dalgalanmaları, sinyal kalitesi, cihaz sıcaklığı hakkında güvenilir bilgi
  • Tak ve Çalıştır: çok işlevli arayüz sayesinde tam esneklik ve evrensel bağlantı

1 serisi

modeli serisi
Ölçüm aralığı Arayüz Bağlantı tipi Maksimum nominal basınç
Hareketler
0...80 mm Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Kablo, Konnektörlü kablo 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.