Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Akıllı fonksiyonlara sahip akıllı sensörler

Evrensel, akıllı sensörlerle ek bilgiler sağlayın ve bağlantı kurun

Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi (SAMS) ile ürünlerimizi ek işlevler ve ölçülen değerlerle zenginleştirerek size katma değer sağlıyoruz, böylece yalnızca bilinen temel işlevleri yerine getirmekle kalmayan, bunun çok ötesine geçerek sürecin ve hatta tesisin izlenmesini sağlayan bir sistem sunuyoruz.

Çeşitli işlevlerle çalışmayı kolaylaştırmak ve bunları ürünler arasında uyumlu hale getirmek için SAMS geliştirme sürecinde özelliklerimizi standartlaştırdık. Örneğin, endüktif sensörlerdeki ve Dijital Pozisyon Göstergesindeki titreşim her zaman aynı endekslerde bulunur.

Sensörlerin Akıllı Özellikleri, makinelerinizin ve tesislerinizin otomasyonu için çok sayıda yeni olanak içerir.

Akıllı Sensörlerin bir fonksiyonu olarak titreşim izleme

Titreşim izleme, hem makinenin kendisindeki hem de tüm tesisteki dengesizlikler hakkında anlamlı bilgiler sağlar. Tespit edilmediği takdirde, aşırı titreşimler makine arızalarına yol açabilir. Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin Akıllı Sensörleri sizi bu konuda uyarır, böylece daha hassas analizler ve bakımlar zamanında gerçekleştirilebilir.

Sensörlerin sıcaklığını göz önünde bulundurma

Ekipmanımızın ek işlevlerinden biri de dahili sıcaklık izlemedir. Kapsüllenmiş cihazların ortam sıcaklığındaki dalgalanmalara verdiği farklı tepkiler gibi bir dizi fiziksel faktör dikkate alındığında, bu değerli sonuçların çıkarılmasına olanak tanır. Sıcaklık artışları erken bir aşamada tespit edilebilir ve önlenebilir.


LED diyagnostiği: Endüstride Akıllı Kontrol

SAMS cihazları, net sinyaller sağlamak için çok renkli LED'lerle donatılmıştır. Burada, aydınlatma ayarı için Balluff standardı ile NAMUR standardı arasında serbest bir seçim yapılabilir. Cihazın konfigürasyonu ve iki ayarın seçimi IO-Link üzerinden kolayca yapılabilir. Akıllı sensörlerin farklı durumları belirli bir renge atanır. Örneğin, bir cihaz bakım gerektirdiğinde, kalıcı bir mavi ışık sinyali gönderilir; sinyal kalitesi düşük olduğunda, sensör turuncu renkte yanar.

Cihaz keşfi: Kurulu sensörlerin ve cihazların yerlerinin belirlenmesi

Akıllı Sensörler ve Cihazlar bir cihaz keşif fonksiyonu ile donatılmıştır. Talep üzerine, sensöre bir komut gönderilir ve bu da konum belirleme için mavi renkte yanıp sönmesine neden olur. Yanıp sönme süresi 30 dakikaya kadar ayrı ayrı ayarlanabilir.

Akıllı Sensörlerin sinyal kalitesi

Sinyal kalitesi %0 ile %100 arasında bir yüzde değeri olarak verilir.

Yalnızca kurulum sırasında yararlı bir gösterge olmakla kalmaz, aynı zamanda kestirimci bakımı da destekler.


Sapma gösteren eğimler için ayarlama yardımı

Sistem uygulanırken, başlangıçta bir "referans pozisyonu" öğretilmelidir. Bu, ayarlanan konumdan sapmaların daha sonra tespit edilmesini ve raporlanmasını sağlar. Bu, her zaman doğru sensör konumunu garanti etmenizi sağlar. Sensör günlük yaşamda yanlışlıkla ayarlanırsa, bu işlev bir ayarlama yardımı olarak kullanılabilir.
bir ayarlama yardımcısı olarak kullanılabilir.


Endüstride nem algılama

Nemin elektrikli ekipman için iyi olmadığını bilmek için SAMS'ımız gibi ayrı bir sisteme ihtiyacınız yoktur. Bununla birlikte, ünitenin içindeki bir noktada nem tespit edilir edilmez haberdar edilmeniz yararlı olacaktır. Üniteye nem girerse bir alarm tetiklenir. Bu şekilde, makine bozulmadan önce ünite değiştirilerek yüksek onarım maliyetlerinden ve üretimin durmasından kaçınılabilir.

Akım ve gerilim izleme

Bu özellik sayesinde Akıllı Sensörler, nominal gerilimin tolerans aralığının altına düşüldüğünde veya aşıldığında, yani bir düşük veya aşırı gerilim olduğunda bunu tespit etmenizi sağlar.

Kısa devreler de tespit edilir ve raporlanır. Bu mesajın yardımıyla, etkilenen makine veya sistemde sorun giderme işlemi hızlı ve verimli bir şekilde başlatılabilir.


Aşırı ortam koşullarının durumu

Bu, bir ürünün aşırı çevresel durumlarda olduğu anda ve bu durumun ne kadar süredir ölçüldüğünü gösterir. Sınır değerleri kendiniz belirleyebilir ve ölçülen bu değişkenlerin ne zaman aşırı koşullar olarak kabul edileceğini ilgili parametreler için tanımlayabilirsiniz. Bu amaçla titreşim, iç sıcaklık ve nem gibi ikincil veri kaynakları da kullanılmaktadır.

Anahtar sayacı

Anahtarlama sayacı, ünitede bulunan herhangi bir ikili sinyali sayabilir. Ayarlanabilir bir limite kadar sayar ve yapılandırılan moda bağlı olarak otomatik veya manuel olarak sıfırlanabilir.

Başlatma süreçlerini izlemek için önyükleme döngüsü sayacı

Başlangıç döngüsü sayacı olarak da adlandırılan önyükleme döngüsü sayacı, her makine başlangıcını izler. Her makine başlangıcında sayı bir artar. Bu şekilde, bir makinenin veya sistemin belirli bir süre içinde ne sıklıkta çalıştırıldığı ve tekrar kapatıldığı izlenebilir.


Sinyal gecikmesi

Sensörlerin sinyal iletimi nedeniyle istenmeyen, erken veya sık değişiklikleri önlemek için, sinyal gecikmesi ile ikili bir sinyali değiştirmek mümkündür (açma / kapama gecikmesi veya tek atış). Bu mutlaka bir sensörün anahtarlama sinyali olmak zorunda değildir. Bu fonksiyon aynı zamanda örneğin titreşim alarmının veya bir mantık bloğunun sonucunun sadece bir gecikmeyle uygulanmasını mümkün kılar. Tek gereklilik bunun ikili bir sinyal olmasıdır.

Sensörlerin sinyal hızının izlenmesi

Sensörlerin sinyal hızının izlenmesi için öncelikle bir zaman penceresi tanımlanmalıdır, bu pencereyi gerektiği gibi ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Bu, sinyallerin bu zaman penceresi içinde kaydedilip işlenmediği hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Bu şekilde, istenmeyen sinyal gecikmelerini doğrudan tespit edebilir ve düzeltebilirsiniz.



Mantık blokları aracılığıyla mantıksal bağlantılar

Mevcut veriler ve sinyaller yeni bilgiler sağlamak için mantıksal olarak ilişkilendirilebilir. Blok başına en fazla dört sinyal ve toplam dört blok kullanılabilir ve değerlendirmede birbirine bağlanabilir. Bloğun girişlerine ihtiyaç duyulmuyorsa, bunlar serbest bırakılabilir. Kullanılmayan tüm girişler yok sayılır, bu da örneğin yalnızca iki değerin birbirine bağlanabileceği anlamına gelir. Bağlantı için herhangi bir Boolean giriş sinyali kullanılabilir. Bir bloğun sonucu başka bir blok için giriş sinyali olarak kullanılabilir. AND / OR / NOR / XOR mantıksal bağlantıları mevcuttur.


Pin yapılandırması ve ayarı

Akıllı Sensörlerin bu özelliği basit gibi görünse de potansiyel sunar: pin 4 her zaman dijital bir çıkıştır ve pin 2 dijital çıkış, dijital giriş veya analog çıkış arasında seçilebilir. Örneğin, anahtarlama ve ölçüm sinyallerini doğrudan pin 2'ye vererek bu bileşeni IO-Link olmadan kullanmak mümkündür.


Akıllı Sensörler ile makine ve sistemlerin çalışma saatlerinin sayılması

Akıllı Sensörlerimizin çalışma saati sayımı temel olarak her saniyeyi sayar, ancak her dakikadan başlayarak (veya 2, 4, 8 ila 12 dakika sonra) durumu dinamik olarak kaydeder. Alternatif olarak, sayacı statik moda geçirmek de mümkündür. Bu durumda, durum sadece her 12 dakikada bir kaydedilir ve böylece bellekten tasarruf edilir. Statik modda, çalışma saatleri bu şekilde 20 yıla kadar kaydedilebilir. Toplam üç farklı sayaç mevcuttur: Son devreye alma işleminden bu yana geçen süre, bir toplam sayaç ve manuel olarak sıfırlanabilir bir sayaç.

Temel istatistikler

Temel istatistik fonksiyonları, Boolean değerleri haricindeki tüm proses veri nesnelerinin istatistiksel değerlendirme için girdi değerleri olarak kullanılmasını mümkün kılar. Bu, örneğin, seçilen giriş değişkeninin minimum veya maksimum, ortalama veya hareketli ortalamasının doğrudan sensörün kullanım noktasında hesaplanmasını mümkün kılar.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.