- Tüm Matrix Vision çözümleri artık Balluff markası altında
- Akıllı otomasyon ve izleme sistemi
- IO-Link: Modern otomasyon için akıllı çözümler
- Durum izleme
- Akıllı Üretim Mimarisi
- Patlamaya karşı koruma
- Zorlu Performanslar
- Otomatik kaynak için kapsamlı bileşenler ve çözümler
- Kalite Güvence
- Dolum seviyesi algılama
- Minyatürleştirme
Zorlu Performanslar
Maksimum güvenilirlik - Zorlu koşullar için endüstriyel sınıf sensörler
Zorlu koşullar genellikle endüstriyel ortamlarda mevcuttur: Yüksek sıcaklıklar, kaynak sıçramaları ve metal sıçraması veya uçan kıvılcımlar, darbeler veya agresif soğutucu maddeler veya yağlayıcılar, kullanılan sensörler için işleri zorlaştırabilir. Balluff'un sensörleri tam olarak bu zorlu uygulamalar için üretildi.
Son derece dayanıklı: Balluff sensörler, Akredite Laboratuvarımızdaki Yüksek Hızlandırılmış Ömür Testlerinde (HALT) uzun süreli testlere tabi tutulur ve geliştirme aşaması kadar erken sert uygulamalar için optimize edilmiştir. Özellikle dayanıklı sensörlerimiz servis ömrünü uzatır, en yüksek sistem kullanılabilirliğini sağlar ve böylece maliyet azaltımına katkıda bulunur.
Çeşitli uygulamalar için uygundur: Balluff size uygulama odaklı kablolar ve uygun aksesuarlar içeren çok çeşitli endüstriyel sınıf sensörler sunar. Tasarımlarına bağlı olarak, bu sağlam güvenilir, bileşenler sıcaklığa veya darbelere dayanıklıdır ve agresif ortamlara karşı dirençlidir. Sizin için bu, çok çeşitli uygulamalar için bir çözümdür.
Dünya çapında onaylı: Sensörlerimiz uluslararası olarak onaylanmıştır ve dünya çapında mevcuttur. Ayrıca, size dünya çapında kapsamlı destek sunuyoruz. Buna kişisel danışmanlık, gerçek dünya kullanımıyla ilgili eğitim ve özel çözümler dahildir.
Zorlu üretim koşulları için sensörler ve aksesuarlar
Yüksek sıcaklıklara karşı ısıya dayanıklı sensörler
Dökümhaneler ve dövülerek, yüksek sıcaklıktaki kısa tepe noktalarının yanı sıra uzun ömürlü termal yüklerle savaşmak zorundadır. Bu termal yükler performansta önemli bir düşüşe veya sensörlerin tamamen bozulmasına neden olabilir. Sensörlerimiz, isteğe bağlı ısıya dayanıklı aksesuarlarla birlikte yüksek sıcaklıklar için tasarlanmıştır.
Balluff sensörler HALT testinden geçmiştir, bu nedenle özellikle dayanıklı ve sağlam ve kalıcı bir çözüm olarak mükemmel şekilde uygundur. Bu, sensörler ve özel aksesuarların daha az sıklıkla değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Yedek parça ihtiyacı asgariye indirilmiştir. Arıza süreleri kısalıyor ve bu nedenle uzun vadede maliyetler düşüyor.
Özel kaplamalı kaynak dirençli sensörler ve kablolar
Dökümhanelerde, dövme ve kaynak alanlarında sistem ve makinelerin sensörleri sıklıkla metal sıçramaya ve uçan kıvılcımlara maruz kalır. Bu sıçramak çarpmalarda ısı hasarına neden olabilir. Veya sensörlere ve kablolara yapışarak işlevlerini bozabilirler.
Balluff'un bu sorun için portföyünde birçok çözümü var: Koruyucu cihaz kullanımına izin vermeyen uygulamalar için, kaynaklara dayanıklı sensörler ve özel kaplamalı kablolar sunuyoruz. Bir yandan, metal sıçramanın katmanlarının oluşmasını önler, diğer yandan elektromanyetik alanların tespit edilecek mesafeleri çarpıtmasını önler.
Darbelere ve mekanik aşınmaya karşı dayanıklı sensörler
Darbeler ve mekanik yükler, kaçınılmaz olarak, imalat endüstrisinde, örneğin aksların, egzoz sistemlerinde veya şasi üretiminde otomotiv endüstrisinde günlük bir olaydır.
Bu tür kuvvetlere dayanabilmek için, sensörlerin bu talepler için özel olarak tasarlanması gerekir. Balluff endüstriyel sınıf sensörler ve aksesuarlar, olumsuz koşullar için, yüksek kuvvetler uygulandığında bile mutlak güvenilirliği garanti etmek için geliştirilmiştir. Sonuç olarak, sistemlerinizin servis ömrü önemli ölçüde artacak ve maliyetleriniz düşebilir.
Agresif soğutma ve yağlama malzemelrine karşı dayanıklı sensörler
Makinede kullanılan soğutucu maddeler ve yağlayıcılar genellikle çok agresiftir. Bir çentik alanına monte edilen malzeme bu nedenle çok çeşitli kimyasal ve mekanik baskıya dayanmalıdır. Aynısı CO2'li temizlik işlemleri için de geçerlidir: Kir ve ezmeler kuru buzlu basınçlı hava jetleri kullanılarak temizlenir. -78.9 ° C'lik düşük sıcaklıklar ve basınçlı hava jetinden kaynaklanan aşınma burada kullanılan sensörlere zarar verebilir.
Balluff Sensörleri ve aksesuarları, bu tür uygulamaların taleplerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir ve ayrıca yüksek basınçlı temizleyiciler için önemli olan IP67 ve IP69K koruma sınıfını sunmaktadır.