Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Minyatürleştirme

Dar koşullar için ekstra küçük tasarımlar

Minyatürleştirme

Endüstriyel otomasyon, montajların minyatürleştirilmesini arttırmayı gerektirir. Bu, küçük ve hafif, ancak mümkün olduğu kadar güçlü olan bileşenleri de gerektirir. Balluff'un minyatür sensörleri bu talepleri karşılar.

Maksimum performansa sahip mini tasarımlar sayesinde, birçok uygulamayı mümkün kılmak için büyük ölçüde tasarım özgürlüğü sağlarlar. Senin için bu, daha fazla esneklik demek.

Balluff, tüm çalışma prensiplerine sahip mini sensörler sağlar: Endüktif, fotoelektrik, manyetik, kapasitif ve ultrasonik. Her sensör teknolojisi için kompakt endüktif bağlayıcılar, yerden tasarruf sağlayan fieldbus modülleri ve mini versiyonlarda RFID mevcuttur.

Ürünlerimiz arasında fabrika otomasyonu için mükemmel olan mini sensörler ve kompakt bağlantı teknolojisi bulunur. Özellikle robotiklerde, üretim hatlarında veya taşıma uygulamalarında, örneğin, düşük devir, hızlı çevrim süreleri için anahtar gerekliliktir. Ayrıca, kompakt tasarımdan tasarruf edilen alan, sıkıca paketlenmiş bir çalışma alanında manevra için daha büyük alan sağlar.

Balluff'un minyatür sensörleri yüksek hassasiyet garanti eder ve gerekli güvenilirliği sağlar.


Endüktif mini-sensörler

Zorlu ortamlarda konum algılaması için güçlü ve kompakt
Endüktif mini sensörler zorlu ortamlarda ve en dar alanlarda konum algılamayı garanti eder. Bunun nedeni elektroniklerinin tamamen entegre olması, harici amplifikatörleri gereksiz kılmasıdır.
0,7 g'lık düşük ağırlığı, aşırı ivmelenmelere izin verir. Seç ve Yerleştir sonucu elde etmek kolaydır.

Balluff'un endüktif mini sensörlerinin kurulumu kolaydır ve ayrıca ince montajlara tam olarak entegre edilebilir. Sonuç olarak, onları daha önce hiç bir sensör için yer bulunmayan konum algılaması için kullanmak mümkündür. Ve montajların boyutları daha da azaltılabilir.

Balluff, özellikle küçük çapta mini sensörler sağlar: 3 mm, 4 mm ve 5 mm. Sadece 6 mm dış gövde uzunluğuna sahip kompakt mini sensörlerimiz piyasadaki en kısa endüktif sensörlerdir.


Fotoelektrik mini-sensörler

Çapı 3 mm'ye varan küçük parçaları algılar
Balluff'un fotoelektrik mini sensörleri, küçük parçaların hassas alanda sınırlı bir alanda tespit edilmesi gerekiyorsa ve uzun menziller önemliyse doğru seçimdir. Bunun nedeni, bir milimetreden daha az olan ve üç metreye kadar mesafelere kadar kesinlikle güvenilir bir şekilde çalışmasıdır.
Geniş ürün yelpazesi ile tüm uygulamalar için güvenilir bir çözümdür ve tasarımda büyük bir özgürlük sunar.

Gelişmiş lazer teknolojisi, homojen kırmızı ışık veya yenilikçi pinpoint teknolojisi, yüksek işlem doğruluğu anlamına gelir. Arka plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler engelleyici etkileri güvenilir şekilde ortadan kaldırır. Fotoelektrik mini sensörlerimizin kullanımı son derece kolaydır.


Kapasitif mini-sensörler

Dış etkenlerden ve bir nesnenin özelliklerinden bağımsız olarak tüm malzemeleri tespit etme
Kapasitif mini sensörler toz, yansımalar veya bir nesnenin özellikleri ve renginin sonucu etkileyebileceği zorlu ortamlarda ölçüm için doğru seçimdir. İstif yüksekliğini izler ve katı ve sıvıyı aşırı hassasiyetle algılar. 4 mm kalınlığa kadar cam veya plastik kap duvarları veya medya ile doğrudan temas halinde olabilirler.

Kapasitif mini sensörlerin ince ayarı, ayrı bir sensör amplifikatörü aracılığıyla kolayca gerçekleştirilir. Teflon® algılama yüzeyi onları özellikle dirençli kılar ve sağlam paslanmaz çelik dış gövdeleri, zor koşullarda da mümkün kılar. Düz disk tasarımı nedeniyle özellikle az yer kaplar ve geniş bir anahtarlama mesafesi sunar.


Ultrasonik sensörler

Mesafe ölçümü ve konum tespiti için evrensel kullanım
Küboid dış gövde içerisindeki küçük ultrasonik sensörlerimiz özellikle yüksek çözünürlükle çalışır ve böylelikle tatmin edici performans sağlar. Zorlu ölçüm görevleri için, BUS R06K1..02/007 ve BUS R06K1..02/015 ayrıca bir ses aktarım bağlantısı ile donatılabilir. Bu, 5 mm'den daha büyük çaplara sahip deliklerde ve açıklıklarda ölçümleri mümkün kılar.

BUS R06K1..02/015, kısa bir gecikme süresi ve yüksek 125 Hz anahtarlama frekansı ile etkileyicidir. Bu nedenle hızlı prosesleri güvenilir bir şekilde algılamak için idealdir.

Ultrasonik sensörlerimizle, en dar alanlarda en fazla on sensörün aynı anda çalışması da mümkündür. Bunun nedeni serinin bir senkronizasyon girişi olmasıdır. Beş çalışma tarama aralığında anahtarlama çıkışı veya akım veya gerilim analog çıkışı bulunan çok çeşitli değişkenler, sensör ailesini neredeyse sınırsız uygulamalar için uygun hale getirir.


Manyetik kodlu pozisyon ölçüm sistemi

Kısa hareketler için mutlak ölçüm sistemi
Yanlışlık ve tolerans değişimlerinin üretim kalitesi üzerinde olumsuz etkisi vardır. Doğrudan ölçüm sistemleri bu sorunu çözer. Geçerli konumu doğrudan taşıyıcı veya yük desteği üzerinde algılarlar. Balluff'un manyetik olarak kodlanmış BML-S1H konum ölçüm sistemi, tam olarak ve kesinlikle çok dinamik uygulamaları ölçer. Ve temassız çalışır ve bu nedenle aşınmaz. Kir veya sıcaklık gibi dış faktörler sorun yaratmaz.

Rakipsiz küçük sensör kafası sayesinde sistem, doğrusal kılavuzlar, alma ve yerleştirme uygulamaları, sürücü geri bildirimi veya titreşim kaynağı için idealdir.


Kompakt Endüktif bağlayıcılar

Hızlı, temassız bağlantı için IO-Link bağlayıcı
Kompakt 40x40 dış gövdesindeki Balluff'un endüktif IO-Link bağlayıcısı robotik için idealdir. Hızlı format değişikliklerini, aşınma özgürlüğünü ve büyük esnekliği bir araya getirir.
Endüktif bağlayıcıya mekanik fiş bağlantısı gereksizdir, çünkü bu sinyalleri temassız olarak aktarırlar.

Kompakt endüktif bağlayıcının IO-Link arayüzü kurulumu son derece basit hale getirir. Bunun nedeni, IO-Link'in hızlı bir şekilde kablolu olmasıdır.

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.