Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link Master - Otomasyonunuz için akıllı arayüz

Her uygulama için doğru IO-Link master

Uygun:

3 serisi

IO-Link master'larımız otomasyon teknolojisinde sensör ve aktüatörlerin ağa bağlanması için güvenilir ve esnek bir çözüm sunar. IO-Link özellikli cihazların mevcut sistemlere basit entegrasyonunu sağlar ve bileşenler arasında verimli veri iletimi ve gelişmiş iletişim sağlarlar.

IO-Link ağ geçitlerinin M12 veya 7/8" güç bağlantılı versiyonları mevcuttur ve çeşitli gereksinimleri karşılar. Dört ürün grubu arasından seçim yapın: Black Line özellikle cazip bir fiyat-performans oranı sunar; sağlam döküm çinko gövdeli Silver Line ayrıca entegre ekranlı varyantlar sunar; Washdown Line düzenli temizlik döngülerine sahip özellikle zorlu ortamlar için doğru seçimdir; yakında fonksiyonel güvenlik alanındaki uygulamalar için Safe Line'da IO-Link Güvenlik Standardına sahip bir master da sunacağız.

Özel özellikler

  • Üstün kullanım kolaylığı: IO-Link cihazlarının basit entegrasyonu ve esnek ağ bağlantısı
  • MQTT veya REST API aracılığıyla IoT ile sorunsuz uyumluluk
  • IP69K'ya kadar metal gövdeli veya plastik sağlam versiyonlar
  • Farklı uygulamalar için çeşitli özel ürün grupları

3 serisi

modeli serisi
Ürün hattı Ürün performans sınıfı Arayüz Giriş sayısı Port sayısı Yardımcı arayüzlerin sayısı Birincil Dış gövde malzemesi
Hareketler
Black Standart, Giriş, Gelişmiş Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP 12, 16 8 8x IO-Link Plastik
Silver Gelişmiş Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic, Profinet, Ethernet/IP 12, 16, 8 4, 8 4x IO-Link, 8x IO-Link Çinko, Çinko döküm
Washdown Gelişmiş Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP 16 8 8x IO-Link Plastik
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.