Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Özelleştirilmiş kapasitif sensörler BCS

Balluff'un kapasitif sensörleri nesneleri ve seviyeleri son derece hassas ve güvenilir bir şekilde algılar.

Sensörler çok çeşitli nesneler ve ortamlar için uygun olduğundan uygulama alanları ve kullanım alanları çok yönlüdür. Ve: Bilgi birikimimiz sayesinde, bireysel uygulamalar için de modifiye edilebilirler:

  • Boyut gereksinimlerine uyarlama
  • gövde uyarlamaları ve bireysel montaj seçenekleri
  • kablo ve konektörlerin esnek adaptasyonu
  • özel çevre koşulları için muhafaza malzemesinin uyarlanması
  • özel yüksek basinç ve yüksek sicaklik sensörü varyantlari
  • anahtarlama noktasının özelleştirilmiş ön ayarı

Kanıtlanmış özelleştirilmiş sensör çözümlerine örnekler:

Zorlu ortamlardaki uygulamalar için modifiye kablolar / muhafazalar

Yarı iletken üretiminde çok çeşitli agresif asitler kullanılmaktadır. İlgili dolum ve dağıtım sistemlerinde, seviye tespiti için kullanılan sensörler bunlara karşı dayanıklı ve kir tutmaz olmalıdır. Bu tür ortamları güvenilir bir şekilde algılamak için size uygun gövde malzemesi uyarlamaları ve yüksek hassasiyet sunuyoruz.

Örneğin, POM'dan yapılmış bir muhafazaya ek olarak, ilgili kablo için PTFE kılıflı bir PTFE versiyonu da tedarik ediyoruz. Ayrıca Akıllı Seviye teknolojimiz, plastik tank duvarlarından elektriksel olarak iletken sıvıların algılanması için idealdir. Montaj deliklerinin yanı sıra anahtarlama noktasının önceden ayarlanması da uygulamanıza veya spesifikasyonunuza göre gerçekleştirilebilir.

Otomotiv endüstrisi için özelleştirilmiş geliştirme

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık sensörümüzün (kısaca HPHT sensörü) konseptini özellikle otomotiv endüstrisindeki çeşitli tedarikçiler için geliştirdik. Elektrikli araçlar için hafif gövde yapımında, kalıplanmış parçalar dökülebilir reçine kullanılarak karbon fiberden oluşturulur.

Enjeksiyon işlemi sırasında, mükemmel bir kalıplanmış parçanın üretilmesi için kalıbın tamamen doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için HPHT sensörünün 180 °C'ye varan sıcaklıklara ve yüksek basınca dayanması gerekiyordu. Isının elektronikleri etkilemesini veya tahrip etmesini önlemek için, buradaki konektöre entegre elektroniklere sahip özel bir koaksiyel kablo yerleştirilmiştir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.