Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Özelleştirilmiş manyetik kodlu sensörler BML

Son derece hassas, sağlam ve hızlı: Manyetik kodlu sensörlerimiz çok dinamik uygulamalarda hassas konumlandırma ve hız tespiti için geliştirilmiştir. Standardın ötesinde çeşitli seçeneklerle, özel göreviniz için size en iyi çözümü sunuyoruz:

  • minimum boyuta adaptasyon
  • bireysel konut tasarımları
  • kablolamanın esnek adaptasyonu
  • bireysel arayüz adaptasyonu
  • özelleşti̇ri̇lmi̇ş manyeti̇k kodlu deplasman enkoder si̇stemleri̇

Manyetik olarak kodlanmış sensörlerle özelleştirilmiş çözüm örnekleri:

Manyetik hedeflerin tek çipli çözümlere mükemmel adaptasyonu

Özellikle mutlak açı ölçümü için iC ev çipleri iC-MU, iC-MU150 ve iC-MU200 için kapsamlı bir hedef portföyü sunuyoruz. Son derece düz manyetik hedefler mile yüksek hassasiyetle sabitlenebilir ve tüm rakipler arasında kendi sınıfında mümkün olan en iyi sistem doğruluğunu sunar.

Minimum 17 mm'den maksimum 85 mm dış çapa kadar standart arasından seçim yapabilirsiniz. İlgili miktarlar için talep üzerine özel geometrilere mekanik uyarlamalar yapmaktan mutluluk duyacağız.

Son derece dinamik uygulamalar için bireysel çözümler

Balluff'un manyetik olarak kodlanmış konum kodlayıcıları, otomatik ilaç makinelerindeki robotlar gibi son derece dinamik uygulamaların hassas konumlandırılması için kullanılır. Hassasiyet kaybı olmadan neredeyse sınırsız hızlanma ve son derece yüksek seyahat hızları mümkündür.

Çok çeşitli sensör ve kodlama varyantları, özel koşullarınıza göre optimizasyon sağlar. 5 μm'ye kadar sistem hassasiyetleri ve 0,5 μm'ye kadar çözünürlüklerin yanı sıra sınırlı kurulum koşullarına olası adaptasyon sayesinde küçük, sağlam ölçüm sistemlerini çok çeşitli uygulamalara entegre edebilirsiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.