Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Özelleştirilmiş optoelektronik sensörler BOH

Optoelektronik sensörlerimiz, geniş bir uygulama yelpazesine sahip nesne algılama konusunda gerçek uzmanlardır. Özellikle hassas ve aynı zamanda küçük ve bu nedenle çok esnek bir şekilde uygulanabilir Micromote sistemimiz BOH, en bireysel gereksinimlere de uyarlanabilir:

Micromote sensörlerinin modüler sistemi sayesinde, çeşitli alanlardaki özel gereksinimlerinizi karşılayabiliriz:

  • Hassas ışık noktasının tanımı
  • minimum boyuta adaptasyon
  • bireysel konut tasarımları
  • esnek kablolama adaptasyonu
  • yüksek vakum ve yüksek sıcaklık aralıkları gibi özel çevre koşulları için tasarım
  • yüksek örnekleme frekansına sahip bireysel amplifikatörler
  • çok sayıda (30'a kadar) kanalın çoğullanması

Birçok uygulamada, özelleştirilmiş çözümlerimiz değerini çoktan kanıtlamıştır. İşte bazı örnekler:

Zorlu kurulum koşullarında yonga plakası haritalama

Gofret haritalama için, robotun uç efektörüne mükemmel şekilde entegre edilebilen yüksek hassasiyetli bir sensör sunuyoruz. Bazen son derece ince olan uç efektörler için özel olarak geliştirilen haritalama sensörümüz, olağanüstü homojenliğe sahip, özellikle kontrollü ve odaklanmış bir ışık noktasına sahiptir. Bu, sadece birkaç μm kalınlığındaki gofretlerin kenarlarını son derece hassas bir şekilde algılamanıza ve tam yuvaları, çift gofretleri veya eğik konumdaki gofretleri istediğiniz zaman güvenilir bir şekilde tespit etmenize olanak tanır.

Haritalama sensörü, olağanüstü küçük optik sensör kafasını harici bir değerlendirme ünitesi (amplifikatör) ile birleştiren ve son derece esnek bir kablo ile bağlayan optoelektronik Micromote teknolojisine dayanmaktadır. Böylece, tüm Micromote sensörleri gibi, haritalama sensörünü de zorlu mekanik kurulum koşullarına bile mükemmel şekilde uyarlıyoruz.

Modüler bir sistemle otomatik paketleme

Tabletleri saymak ve kutulara doğru şekilde doldurmak için Balluff size Micromote ailesinden olağanüstü hassasiyet, esneklik ve kirlenme telafisine sahip ışık bandı sensörleri sunar.

Harici bir değerlendirme ünitesi ile verici ve alıcıya sahip sensör kafasından oluşan modüler sistem, gereksinimlerinize en uygun şekilde uyarlanabilir ve örneğin düşme aralığının mesafesi ve boyutu ayrı ayrı ayarlanabilir. Mekanik entegrasyon açısından, yüksek derecede minyatürleştirme ve olası özellikler sayesinde büyük bir tasarım özgürlüğüne sahipsiniz - örneğin, yüksek eğilme yorulma mukavemetine sahip çok esnek bir sensör kablosu. Farklı ışık türleri ve dalga boyları kullanılarak sistem çok çeşitli uygulamalara uyarlanabilir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.