Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Dijital pozisyon göstergesi

Sezgisel. Gelişmiş IO-Link fonksiyonu ile. Washdown uyumludur.

Balluff'un dijital pozisyon göstergesi, sezgisel ve net kullanıcı rehberliği alanında yeni standartlar belirliyor. Dijital ekran yıkama özelliğine sahiptir ve genişletilmiş IO-Link işlevselliğine sahip çok sayıda dahili sensöre sahiptir. Bu nedenle, dijital ekran için uygulama yelpazesinde neredeyse hiçbir sınır yoktur Klasik takım tezgahları ve otomasyon teknolojisinden yiyecek ve içecek sektöründeki ağır hizmet uygulamalarına kadar, her zamankinden daha küçük parti boyutlarıyla çok çeşitli ürünleri hızlı ve güvenilir bir şekilde işleyebilirsiniz. Pozisyon göstergelerimiz, basit ve güvenli yarı otomatik format değişiklikleri sayesinde esnekliğinizi ve makinelerinizin kullanılabilirliğini artırır.

Dijital pozisyon göstergeleri portföyümüz

En önemli özellikler ve avantajlar

  • Sezgisel operatör rehberliği sayesinde kullanımı kolay
  • Format değişiklikleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir, bu da hataları önler ve böylece makinelerinizin başlatma süresini, makine duruş süresini ve arıza süresini azaltır
  • Standartlaştırılmış veri profilleri sayesinde yüksek verimlilik
  • Elektrik kesintisi durumunda pozisyon değerleri kaybolmaz
  • Yıkanabilir tasarım, ek koruyucu önlemler olmadan kullanıma olanak sağlar
  • Genişletilmiş IO-Link işlevlerine sahip Akıllı Otomasyon İzleme Sisteminin (SAMS) bir parçası
  • Sıcaklık, titreşim ve nem izleme yoluyla dahili teşhis (durum izleme)
  • Zorlu çevre koşullarında bile yüksek güvenilirlik; IP69K koruma sınıfını aşar
  • Bakım gerektirmez

Uygulama örnekleri

Çeşitli endüstriyel sektörlerden uygulama örnekleri, dijital konum göstergelerinin geniş kullanım alanlarını göstermektedir. Makinelerde ve sistemlerde hassas ve güvenli format ayarı sağlarlar - sık değişen ürünler ve küçük parti boyutları için idealdir. Net operatör rehberliği sayesinde, kullanıcıyı hızlı ve hatasız değişimlerde desteklerler. IO-Link iletişimi ve akıllı özellikleri sayesinde verimli ve güvenilir bir şekilde çalışırlar ve duruş sürelerini azaltmaya yardımcı olurlar. Bu nedenle modern, esnek üretim süreçleri için çok çeşitli gereksinimleri karşılarlar.

Akü endüstrisi: Kalenderleme sırasında silindir konumunun kılavuzlu ayarı

Sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip BDG dijital pozisyon göstergesi, yarı otomatik format değişimleri sırasında sizi destekler. Makinelerin farklı parti boyutlarına verimli bir şekilde ayarlanabilmesi için silindir konumunun hızlı ve hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Çalışma ışığı, tekerleği çevirirken size rehberlik eder ve hedef değeri açıkça gösterir. Ayrıca sistem, çalışma sırasında ek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan dahili sıcaklık ve bağıl nemin izlenmesi gibi akıllı işlevler sunar.

Uzmanlık ve tavsiye - bize ulaşın

Uzman ekibimiz size yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için hazırdır. İhtiyaçlarınıza en uygun sensörün hangisi olduğundan emin değilseniz, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bizimle iletişime geçin!

Her zamankinden daha sezgisel: dijital ekran üretkenlik kaybını en aza indirir

Makine kontrolörü ile birlikte Balluff'un dijital konum göstergesi (BDG DA160), makineleriniz ve sistemleriniz için sezgisel ve modern bir konumlandırma sistemi oluşturur. BDG DA160 mutlak bir dijital konum göstergesidir entegre bir IO-Link arayüzü ve doğrudan şaft montajı için içi boş bir şaft ile. Gereksinimlere ve uygulama alanına bağlı olarak farklı pozisyon göstergeleri kullanılabilir ve pozisyonun sayısal olarak gösterildiği veya gösterilmediği versiyonlar arasında seçim yapabilirsiniz. Pozisyon göstergelerimiz doğrudan yeni sistemlere monte edilebilir veya mevcut makinelere sonradan takılabilir. İş milinin birkaç devri boyunca konumu ölçmek için manyetik olarak kodlanmış bir ölçüm sistemi kullanılır. Harici bir güç kaynağı olmadan da ölçüm garanti edilir ve değerler elektrik kesintisi durumunda bile korunacak şekilde saklanır.

Çığır açan sezgisel kullanıcı rehberliği, hızlı ve güvenilir format ayarı sağlar ve arıza süresini ve arızaları azaltarak verimliliği artırır.

Kullanıcı için tasarlandı: adının hakkını veren kullanıcı rehberliği

Dijital ekran, sıfırdan kullanıcı odaklı olarak geliştirilmiştir. Uygulama çalışmaları, diğer ekranların genellikle yeterince sezgisel olmadığını ve sonuç olarak, makineleri çalıştırırken hataların kolayca ve çok sık meydana geldiğini göstermiştir. Bu nedenle Balluff, pozisyon göstergelerinin operatör rehberliğini tamamen revize etti ve hataları mutlak minimuma indirmek amacıyla bunları sıfırdan tasarladı. Bu hedef göz önünde bulundurularak, dijital pozisyon göstergeleri tutarlı bir işletim, yapılandırma ve teşhis konsepti ile geliştirilmiştir. Tamamen yeni ekranların kullanıcı rehberliği standartları belirler: gerçek durumla sezgisel bir karşılaştırma ile hedef değerler, her zaman net çalışma ışığı, formatı ayarlarken ve değiştirirken operatör için optimum destek sağlar. İş milini çevirirken, kullanıcı bir çalışma ışığı tarafından ayrıntılı olarak yönlendirilir ve dijital ekrandaki değerleri kontrol edebilir. Bu, format değişikliklerini daha hızlı ve daha güvenli hale getirir ve başlatma sürelerini ve makine duruş sürelerini önemli ölçüde azaltır.

En gelişmiş pozisyon göstergemiz: Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi aracılığıyla genişletilmiş IO-Link işlevselliği

Balluff kapsamlı bir otomasyon felsefesini temsil eder. Bu nedenle Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemini (SAMS) geliştirdik: Sistem, her bir bileşen için çeşitli ek işlevler ve ek bilgiler içerir ve tek tip ve standartlaştırılmış işletim, yapılandırma ve teşhis konsepti ile karakterize edilir. Balluff'un dijital pozisyon göstergesi bu nedenle üründe çok sayıda son derece gelişmiş sensöre sahiptir. Dahili sensörlerin verileri ve analiz değerleri IO-Link aracılığıyla sisteme sunulmaktadır. Durum izleme, dahili sensörlerin şüpheli değerler durumunda zamanında bir uyarı vermesini sağlar, böylece sistem arızaları önlenebilir veya mutlak minimuma indirilebilir. Uygulama yelpazesinde neredeyse hiçbir sınır yoktur. Torna, freze veya delme makinelerinden yiyecek ve içeceklerin işlenmesi ve paketlenmesine kadar.

Yiyecek ve içecek sektörü için hazır: Yıkama tasarımı ve durum izleme sayesinde güvenilir ve emniyetli

Dijital konum göstergemiz, yıkama tasarımında sağlam bir muhafazaya sahiptir, bakım gerektirmez ve hatta IP69K koruma sınıfını aşar. Zorlu çalışma koşulları altında bile çok yüksek düzeyde güvenilirlik sunar. Bu nedenle göstergeler, özellikle ambalaj, gıda ve içecek ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olan yüksek teknik gereksinimler ve zorlu çevre koşulları için idealdir. Entegre durum izleme sensörleri, dijital ekranın işlevselliğini ve güvenilirliğini izler ve örneğin nüfuz eden nem ve ardından olası bir verimlilik kaybı konusunda zamanında uyarıda bulunur. Bu sayede, aksi takdirde gerekli olabilecek temizlik döngüleri nedeniyle planlanmamış duruş süreleri ve arıza süreleri en aza indirilir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.