Eğim sensörleri
Çeşitli uygulamalar için hassas pozisyon kontrolü
Hassas konum kontrolü ve döner hareketlerin sürekli takibi ve izlenmesi birçok uygulama için gereklidir. BSI eğim sensörlerimiz, yatay veya dikey bir eksenden 360 ° 'ye kadar olan sapmayı ölçer.
İki farklı ölçüm prensibi ve çeşitli açı aralıkları ile Balluff'un eğim sensörleri çok sayıda endüstri ve uygulama için uygundur. Bir veya iki ölçüm eksenli inklinometreler arasında seçim yapabilirsiniz.
Kapsamlı eğim ölçer portföyümüz
En önemli avantajlar
- temassız ve mutlak
- Kapasitif ölçüm prensibi
- Karmaşık özel konstrüksiyonlar olmadan doğrudan eğim ölçümü
- Arayüzler: 4...20 mA, 0...10 V ve Modbus
- Yüksek koruma sınıfı IP67 ile zorlu koşullarda kullanıma uygundur
- 360°'ye kadar ölçüm aralığı
- Basit kurulum ve sistemlerinize entegrasyon
Uygulama örnekleri
Çeşitli endüstriyel sektörlerden uygulama örnekleri, eğim sensörlerinin geniş kullanım alanlarını göstermektedir. Makinelerin, sistemlerin ve araçların hassas eğim açılarını ve hareketlerini algılarlar ve böylece tam konumlandırma ve süreç izlemeye katkıda bulunurlar. Sağlam tasarımları ve yüksek hassasiyetli, sıcaklık dengelemeli ölçüm prensibi sayesinde, zorlu çevre koşullarında bile son derece güvenilir ve tekrarlanabilirdirler. Bu nedenle, çok çeşitli endüstriyel otomasyon gereksinimlerini karşılar ve sürekli olarak yüksek ölçüm kalitesi sağlarlar.
-
Enerji üretimi: kule eğiminin ölçülmesi
-
Lastik endüstrisi: malzeme beslemesinin izlenmesi
-
Otomotiv endüstrisi: Eritme fırınlarının açılış pozisyonlarının izlenmesi
-
Mobil makineler: Elma hasat platformu: platformun konumunu izleyin
-
Çelik ve metalürji endüstrisi: Döküm potasının eğiminin ölçülmesi
-
Yaşam bilimleri: Ameliyat masalarının konumlandırılması