Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Dijital pozisyon göstergeleri

Pozisyon Göstergeleri

Uygun:

2 sürümleri

Balluff'un dijital konum göstergesiyle, çok çeşitli ürünleri ve her zamankinden daha küçük parti boyutlarını hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Çünkü konum göstergemiz size net operatör rehberliği ile yarı otomatik format ayarı sunar. Bu net kullanıcı kılavuzu ve formatın güvenli ayarı verimliliği artırır. Format değişikliği sadece daha hızlı başarılı olmakla kalmaz, aynı zamanda başlatma süresi ve makine duruş süreleri de önemli ölçüde azalır.

özellikler

  • Akıllı Otomasyon İzleme Sistemi SAMS aracılığıyla genişletilmiş IO-Link işlevi
  • gibi akıllı özellikler B. Dahili sıcaklık ve nem izleme

kullanılabilirlik

2 sürümleri

sipariş kodu
Price Ekran Şaft çapı IP derecesi
Hareketler
478.32 EUR
Dijital ekran, 12 characters 20 mm IP69K, IP68
419.12 EUR
Dijital ekran 20 mm IP69K, IP68
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.