3D stereo kamera
3D makene görüşü
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200050645_AA_P_00_00_00.png)
Uygun:
1 serisi
3D stereo kamera, hızlı uygulama, yüksek kullanım esnekliği ve sağlam bir muhafaza ile karakterize edilir.
12 milyon 3D veri noktası ve 12 MPixel çözünürlüğe sahip kamera, çözünürlüğe bağlı olarak 9 Hz'e varan kare hızıyla her ayrıntıyı yakalar. Ayrıca, kameralar ve entegre projektör üzerindeki ayarlanabilir lensler, kameranın hangi çalışma alanında kullanıldığına bakılmaksızın optimum sonuçlar elde edilmesini sağlar.
GigE Vision arayüzü aracılığıyla, kamera verileri temelinde kendi 3D uygulamaları oluşturulabilir.
Teslimat kapsamına dahil olan yazılım kütüphanesi ile 3D hesaplama otomatik olarak bir grafik kartına aktarılabilir ve böylece kameranın performansı artırılabilir.
Özel özellikler
- Endüstriyel 3D uygulamalar için 3D stereo kamera
- GigE Vision arayüzü sayesinde yüksek uygulama esnekliği
- IP54 korumalı muhafazası sayesinde zorlu ortamlarda iyi performans gösterir
- 3D verilerin ve 2D görüntülerin 12 MPix çözünürlüğü ile son derece hassas 3D görüntü işleme sağlar
- Kameralar ve projektör üzerindeki ayarlanabilir lensler sayesinde çalışma alanınıza en iyi şekilde uyarlanabilir
1 serisi
modeli serisi | Odak mesafesi | Renk şeması | Arayüz | IP derecesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
![]() S-BVS 3D RV1 210 |
12 mm, 16 mm, 25 mm | renk, monokrom | LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.