Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link kablosuz hub ve köprü

IO-Link Kablosuz

Uygun:

3 sürümleri

IO-Link kablosuz master, sensör/aktüatör hub'ı ve köprü ile birlikte IO-Link kablosuz sistemini oluşturur. IO-Link Wireless, fabrika otomasyonunun yüksek taleplerini karşılayan yeni bir kablosuz standarttır. IO-Link kablosuz hub ile IO-Link kablosuz sistemine 8 adede kadar dijital IO bağlanabilir. IO-Link Kablosuz Köprü, bağlı IO-Link sensörlerinin verilerini kablosuz olarak IO-Link Kablosuz Master'a iletebilmesini sağlar.

Özel özellikler

  • IO-Link kablosuz sensör/aktüatör hub'ı 8 adede kadar dijital IO'yu IO-Link kablosuz sistemine bağlar
  • IO-Link Kablosuz Köprü, standart IO-Link cihazlarını IO-Link Kablosuz özellikli hale getirir
  • Hızlı ve güvenilir (gecikme süresi 5 ms, hata oranı 10-9)
  • IP65/IP67 koruma sınıfı
  • IO-Link kablosuz sistemine basit bağlantı

kullanılabilirlik

3 sürümleri

sipariş kodu
Price Fonksiyon Arayüz Birincil Dış gövde malzemesi Çalışma voltajı Ub IP derecesi
Hareketler
438.02 EUR
IO-Link wireless PBT 18...30.2 VDC IP65
174.37 EUR
IO-Link 18...32 VDC
174.37 EUR
IOLW to IOL converter IO-Link wireless PA 12 18...30.2 VDC IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.