Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Toplu kablolar

Endüstri için kanıtlanmış ve en uygun kalite

Uygun:

42 sürümleri

Balluff, montaj hatları kanıtlanmış kalitesi ile size toplu kablolar sunar. Büyük kablolar, farklı kesitli farklı malzemeler içerir.

Bu nedenle, sağlam ve endüstriyel sınıf bir çözümle uygulamanız için doğru kabloyu bulma garantiniz vardır. Dahası, tüm kablolarımızla, serbestçe uyarlanabilen hat uzunluğu sayesinde artan esneklikten faydalanırsınız.

En önemli faydaları

  • Montajlı kablolarımızın kalitesi kanıtlanmıştır
  • Farklı malzemeler ve kesitler mevcuttur
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı
  • Hat uzunluğu serbestçe ayarlanabilir

kullanılabilirlik

42 sürümleri

sipariş kodu
Price Kablo İletkenlerin sayısı İletken kesiti Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
Hareketler
241.64 EUR
PUR siyah, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 4 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C
633.35 EUR
PUR Blendajlı Yeşil, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 4 22 AWG -20...80 °C -20...50 °C
207.12 EUR
PUR siyah, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 3 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C
310.68 EUR
PUR siyah, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 5 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C
670.13 EUR
PUR Blendajlı mor, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 2 24 AWG -40...70 °C -20...60 °C
1334.19 EUR
PVC Blendajlı Kırmızı, 100 m 3 20 AWG -40...70 °C
1208.21 EUR
PUR siyah, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 4 1.5 mm² -50...80 °C -20...80 °C
1553.41 EUR
PUR siyah, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 5 1.5 mm² -50...80 °C -25...80 °C
121.07 EUR
PVC Sarı, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 3 22 AWG -40...105 °C -5...105 °C
141.24 EUR
PVC Sarı, 100 m, Çekme zincirine uyumludur 4 22 AWG -40...105 °C -5...105 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.