Adaptörler
Kurulum teknolojisindeki problem çözücüler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717768.png)
Uygun:
7 sürümleri
Geniş adaptör çeşitlerimiz farklı soket tasarımlarını hızlı ve güvenilir şekilde bağlamanızı sağlar.
Mümkün olan en yüksek esneklik seviyesi için tümü sağlam ve endüstriyel kalitede birçok çözüm sunuyoruz.
Özellikler
- Dayanıklı, endüstriyel sınıf
- Güvenilir ve hızlı bağlantı için
- Ek esneklik
M8, M12 ve valf konnektör adaptörleri
M8 ve M12 adaptörlerimiz ve vana konektör adaptörlerimiz darbelere ve titreşime karşı dayanıklıdır ve IP67 korumasına sahiptir.
Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
Yüksek kaliteli malzemeler
IP67
Profibus adaptörler
Profibus adaptörlerimiz hızlı ve güvenli profibus bağlantıyı mümkün kılar.
Tamamen korumalı çinko döküm dış gövde
Uzaktan çalıştırılabilir veri yolu sonlandırmasının aktivasyonu için kumanda kolu
İkinci D-sub ile programlama / tanılama seçeneği
Çeşitli dış gövde şekilleri
Kullanıcı tarafından üretilmiş tak-çalıştır versiyonlar
kullanılabilirlik
7 sürümleri
sipariş kodu | Price | Bağlantı 1 | Bağlantı 2 | Konnektör konfigürasyonu | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
12.66 EUR | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | Düz (2x) | |
![]() BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
12.28 EUR | M12x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | Düz (2x) | |
![]() BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
14.08 EUR | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | Düz (2x) | |
![]() BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
13.7 EUR | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | Düz (2x) | |
![]() BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
40.29 EUR | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | Düz (2x) | |
![]() BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
15.35 EUR | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | Düz/dik açılı | |
![]() BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
21.56 EUR | D-Sub-dişi, Düz, 9-pin | FH34SRJ-12S-0,5SH-erkek, Düz, 12-pin | Düz (2x) |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.