Aktarım başlıklı konnektörler
Optimum bağlantı için sağlam fiş konnektörler

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Size geniş bir adaptörler ürün yelpazesi sunuyoruz. Farklı tasarımlardaki RJ45 ve M12 (A-, B- ve D-kodlu) soketli konnektörlerimiz son derece güçlüdür ve darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır.
Konnektörler, toza ve suya karşı sağladıkları yüksek koruma ve sahip oldukları yüksek kaliteli malzemelerle diğer ürünlerden ayrılır. Kontrol kabin duvarı veya diğer dış gövdeler içinden güvenilir ve hızlı bağlantı olanağı sunarlar.
Özellikler
- Toza ve suya karşı yüksek koruma
- Farklı tasarımlara sahip geniş ürün yelpazesi
- Güvenilir ve hızlı bağlantı için
- Dayanıklı ve endüstri sınıfı
- Yüksek kaliteli malzemeler
kullanılabilirlik
22 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Cable | Connection 1 | Connection 2 | Connector configuration | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC06YPBCC M454-M454-5D-RM002-000 |
26.2 EUR | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | Düz (2x) | ||
![]() BCC0723BCC A354-A354-30-RN011-000 |
57.27 EUR | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin | 7/8"-16 UN2A-erkek, Düz, 4-pin | Düz (2x) | ||
![]() BCC085FBCC M414-E814-BG-RM013-000 |
31.08 EUR | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | RJ45-dişi, Düz, 4-pin | Düz (2x) | ||
![]() BCC0F45BCC M455-M455-3A-RM103-000 |
22.54 EUR | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | Düz (2x) | ||
![]() BCC0FYWBCC M415-E834-AG-RP001-006 |
60.31 EUR | PUR Blendajlı Yeşil, 0.6 m | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | Düz (2x) | |
![]() BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
67.62 EUR | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | Düz (2x) | |
![]() BCC0HH5BCC M415-E834-AG-RP001-010 |
62.14 EUR | PUR Blendajlı Yeşil, 1 m | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | Düz (2x) | |
![]() BCC0FYZBCC M415-E834-AG-RP001-050 |
84.68 EUR | PUR Blendajlı Yeşil, 5 m | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | Düz (2x) | |
![]() BCC0FZ0BCC M415-E834-AG-RP001-100 |
111.49 EUR | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | Düz (2x) | |
![]() BCC0LJMBCC M418-E818-BX0-RM149-000 |
82.85 EUR | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu | RJ45-dişi, Düz, 8-pin | Düz (2x) |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.