Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çift uçlu kablo setleri

Sağlam kablolarla güvenli ve güvenilir iletim

Uygun:

23 serisi

Dayanıklı çift uçlu kablo setlerimizle sinyaller, veriler ve güç sürekli ve güvenli bir şekilde aktarılabilir. Sektörünüzdeki uygulamanız için doğru bağlantıyı geniş yelpazemiz içinde bulacağınız garantidir.

Çeşitli kablo tipleri ve çeşitli fiş konnektörleri arasından seçim yapabilirsiniz.

En önemli faydaları

  • Kendi özel uygulamanız için doğru bağlantı
  • Çeşitli kablo tipleri, çeşitli soket konnektörleri
  • Sinyalleri, verileri ve gücü güvenilir bir şekilde iletin
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı

23 serisi

modeli serisi
Kablo kılıf malzemesi Kablo, iletken sayısı Konnektör 01, stil Konnektör 02, stil Kablo notu
Hareketler
TPE, PUR, PVC 12, 3, 4, 5, 8 M12x1, M5x0.5, M8x1 M12x1, M5x0.5, M8x1
PUR, PVC 3, 4, 5, 8 M12x1 M12x1
TPE, PUR, PVC, TPU 3, 4, 5 7/8", M12x1 7/8", M12x1
TPE, PUR, TPU 4, 8 RJ45, M12x1 RJ45, M12x1
PUR, PVC 2, 3, 4 7/8", M12x1 7/8", M12x1
PUR, PVC 3 A, DIN-0°/180°, B, DIN-0°, B, DIN-180°, C, DIN-0°/180°, B, Ind.-0°, B, Ind.-180°, C, Ind.-0°/180° M12x1
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE, FEP, Silikon 3, 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1 M12x1
PUR 4, 5, 8 M12x1 M12x1
TPE, PUR, PVC 4, 5 M12x1 RJ45, M12x1
TPE, PUR, TPE-V 4, 5, 8 7/8", M12x1 7/8", RJ45, M12x1
PUR 3, 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 5, 8 M12x1 M12x1
PUR, PVC 2, 4 D-Sub, M12x1, M8x1 M12x1
TPE 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.