Plastik fiberler
Reflektörler, fiber optik ürünler, lensler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717948.png)
Uygun:
57 sürümleri
Kompakt, çok esnek ve dayanıklı plastik fiber çözümlerimiz hassasiyet ve hızlarıyla fark yaratır. Sviç ve geçiş ışınlı versiyonlar olarak sunulmuştur. Düz veya açılı ışık emisyonlu ve bükülebilir optik kafa ile farklı uç parçaları (M2, M3, M4, M5, M6, 5 mm × 4 mm'den 23 mm x 55 mm'ye kadar kare) arasında seçim yapın.
Plastik fiberler sıcaklığa ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Ayrıca, sıkı kurulum koşulları altında bile kolay kurulumlarından faydalanırsınız.
Özellikler
- Balluff fiber optik cihazlar için tasarlanmış ve test edilmiştir.BFB 6K, 18KF, 73K ve 75K
- Çeşitli uzunluk ve çaplar
- Ezilmeye ve yağa karşı dayanıklı
- Yüksek aşırı kazanım
- Hassas ve homojen optik özellikler
- Seçenek olarak koaksiyel fiber düzenlemesi
- Kullanıcının ürettiği plastik fiber optikler mevcut
kullanılabilirlik
57 sürümleri
sipariş kodu | Price | Versiyon | Stil | Boyut | Fiber tipi malzeme | Kablo uzunluğu L | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFO0053BFO D10-XA-HB-EAK-10-02 |
74.8 EUR | M4, eğilebilen uç | Silindir, Düz optik donanım | Ø 4 x 109 mm | PMMA | 2.00 m | |
![]() BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
69.3 EUR | M4, standart | Silindir, Düz optik donanım | Ø 6 x 22 mm | PMMA | 2.00 m | |
![]() BFO000CBFO N22-LA-FB-EAK-05-01 |
74.8 EUR | M2, standart | Silindir, Düz optik donanım | Ø 2 x 12 mm | PMMA | 1.00 m | |
![]() BFO005CBFO D13-XB-KB-EAK-10-02 |
62.7 EUR | M4, koaksiyel optik | Silindir, Düz optik donanım | PMMA | 2.00 m | ||
![]() BFO005EBFO D13-XB-RB-EAK-10-02 |
70.4 EUR | M3, koaksiyel optik | Silindir, Düz optik donanım | PMMA | 2.00 m | ||
![]() BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
150.96 EUR | M4, 90° bağl., esnek kablo | Yassı silindir, 90° bağlantı | 7 x 8.1 x 14.4 mm | PMMA | 2.00 m | |
![]() BFO00C3BFO D10-XA-VB-EAK-10-02 |
76.81 EUR | M3, standart | Silindir, Düz optik donanım | Ø 3 x 108 mm | PMMA | 2.00 m | |
![]() BFO00H6BFO D22-LAH-JD-EAK-10-02 |
122.2 EUR | Ø 3, ince nokta, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 3 x 15 mm | PMMA | 2.00 m | |
![]() BFO0066BFO D22-XB-LB-EAK-15-02 |
52.56 EUR | M6, koaksiyel optik | Silindir, Düz optik donanım | PMMA | 2.00 m | ||
![]() BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
48.63 EUR | M4, standart | Silindir, Düz optik donanım | PMMA | 2.00 m |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.