Cam fiberler
Reflektörler, fiber optik ürünler, lensler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717840.png)
Uygun:
117 sürümleri
Kompakt, esnek ve sağlam cam fiberler çözümlerimiz hassasiyet ve hızlarıyla öne çıkıyor. Sviç ve geçiş ışınlı versiyonlar olarak sunulmuştur. 2 ila 8 mm arasında değişen çaplarda farklı uç parçaları mevcuttur. Düz veya açılı tasarımlar arasından seçim yapın.
Cam fiberler 250 ° C’ye kadar ısıya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Ayrıca, sıkı kurulum koşulları altında bile kolay kurulumlarından faydalanırsınız.
Özellikler
- Özellikler
- Poliüretan, oluklu metal boru ve silikon gibi çeşitli kaplama malzemeleri
- Çeşitli uzunluk ve çaplarda
- Ezilmeye ve yağa karşı dayanıklıdır
- Yüksek aşırı kazanım
- Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin işleme
- Homojen optik özellikler
kullanılabilirlik
117 sürümleri
sipariş kodu | Price | Versiyon | Stil | Boyut | Fiber tipi malzeme | Kablo uzunluğu L | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
220 EUR | Ø 2, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 14 mm | Cam | 0.50 m | |
![]() BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-1 |
277.2 EUR | Ø 2, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 14 mm | Cam | 1.00 m | |
![]() BFO002NBFO 18A-XAA-UZG-30-1 |
113.3 EUR | M5, standart | Silindir, Düz optik donanım | Ø 8 x 30 mm | Cam | 1.00 m | |
![]() BFO004ABFO 18V-LDD-MZG-23-3 |
473 EUR | Ø 6, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 31 mm | Cam | 3.00 m | |
![]() BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
209 EUR | M5, standart | Silindir, Düz optik donanım | Ø 8 x 30 mm | Cam | 1.00 m | |
![]() BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
278.3 EUR | Ø 6, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 14 mm | Cam | 0.50 m | |
![]() BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
322.3 EUR | Ø 6, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 14 mm | Cam | 1.00 m | |
![]() BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5 |
299.2 EUR | Ø 6, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 14 mm | Cam | 0.50 m | |
![]() BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
361.9 EUR | Ø 6, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 14 mm | Cam | 1.00 m | |
![]() BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
192.5 EUR | Ø 6, 90° optik donanım | Silindir, 90° optik | Ø 8 x 14 mm | Cam | 0.50 m |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.