Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Görüş sensörleri ve ışıklar için braketler

Sıkıştırma teknolojisi

Uygun:

25 sürümleri

Balluff görüş sensörleri ve aydınlatma için yüksek kaliteli montajlar ve montaj sistemleri elde edersiniz. Bunlar, makine görüntü işleme cihazlarımızla birlikte kullanım için özel olarak tasarlanmış ve test edilmiştir, böylece bunları uygulamanıza en uygun şekilde konumlandırabilirsiniz.

Sensör braketleri, BMS esnek montaj sistemi ile birleştirilebilir. Hassas yapıları ve uzun servis ömürleri ile ayırt edilirler.

Özellikler

  • Balluff görüntü sensörleri, endüstriyel kameralar ve ışıklar için tasarlanmış ve test edilmiştir
  • BMS esnek montaj sistemi ile birleştirilebilir
  • Hassas ve dayanıklı
  • Makine görüntü işleme uygulamalarında optimum konumlandırma için

kullanılabilirlik

25 sürümleri

sipariş kodu
Price Kullanım Boyut Malzeme
Hareketler
128.95 EUR
BVS …-E için, SmartCamera BVS SC için 60 x 84 x 60 mm Alüminyum anodize, natürel
37.6 EUR
BVS …-E için, SmartCamera BVS SC için 3 x 60 x 80 mm Alüminyum anodize, natürel
20.93 EUR
Ø20 mm makine ışığı için, Ø20 mm hat lazeri için 15 x 30 x 40 mm Alüminyum anodize, natürel
20.93 EUR
Ø30 mm manyetik çubukları tutmak için, BMS sisteminin montajı için 60 x 50 x 60 mm Döküm alüminyum
34.86 EUR
Ø45 mm makine ışığı için 16 mm x 62.5 mm x 80 cm Çelik Çinko kaplamalı
EPDM
30.58 EUR
BVS CA endüstriyel kameralar için, BMS sisteminin montajı için 55 x 16.5 x 60 mm Alüminyum anodize, natürel
87.56 EUR
BMS sisteminin montajı için, BVS CA endüstriyel kameralar için 28.6 x 84 x 65.9 mm
20.82 EUR
BVS …-E için 74 x 47 x 51 mm Paslanmaz çelik
16.41 EUR
BAE hat ışıkları için 61 x 40 x 43 mm Alüminyum anodize, natürel
32.12 EUR
BVS koruyucu dış gövdesi için 172 x 34 x 65 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.