Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Sıkıştırma teknolojisi
Uygun:
40 sürümleri
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık algılayıcılarımız güvenilir koruma, hassas konumlandırma ve hepsi bir arada takma özelliği sunar. Kolay kurulum ve sağlam tasarım ile ayırt edilirler. M5'ten M30'a kadar farklı ebatlarda çelik ve paslanmaz çelik gibi farklı versiyonlarda mevcuttur.
Özellikler
- Ekonomik ve güvenilir
- Montaj ve koruma bir arada
- Sensör değişimi sabit durdurmalarla hızlı ve kolaydır ve yeniden ayar gerektirmez
- Gömülü ve gömülü olmayan versiyonlar
- Ayrıca ekipman gerektirmeyen versiyonlar
kullanılabilirlik
40 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Kullanım | Malzeme | Boyut | Ek özellikler | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23.79 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø18 mm sensörler için, M18 sensörler için, 40 mm montaj uzunluğundan itibaren | Pirinç PTFE kaplamalı | Ø 30 x 36 mm | Kaynak dayanımı | ||
|
12.83 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø8 mm sensörler için, M08 sensörler için, 50 mm montaj uzunluğundan itibaren | Pirinç nikel kaplamalı | Ø 17 x 48.5 mm | |||
|
22.41 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø12 mm sensörler için, M12 sensörler için, 46 mm montaj uzunluğundan itibaren | Pirinç PTFE kaplamalı | Ø 22 x 44.5 mm | Kaynak dayanımı | ||
|
21.14 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø12 mm sensörler için, M12 sensörler için | Pirinç PTFE kaplamalı | Ø 22 x 34 mm | Kaynak dayanımı | ||
|
16.75 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø18 mm sensörler için, M18 sensörler için, 50 mm montaj uzunluğundan itibaren | Pirinç nikel kaplamalı | Ø 30 x 58 mm | |||
|
19.76 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø8 mm sensörler için, M08 sensörler için, 32 mm montaj uzunluğundan itibaren | Pirinç PTFE kaplamalı | Ø 17 x 32 mm | Kaynak dayanımı | ||
|
19.29 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
M12 sensörler için, 46 mm montaj uzunluğundan itibaren | PBT | Ø 22 x 44.5 mm | |||
|
15.48 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø5 mm sensörler için, M05 sensörler için, 30 mm montaj uzunluğundan itibaren | Paslanmaz çelik (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | |||
|
73.58 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø8 mm sensörler için, M08 sensörler için, 36 mm montaj uzunluğundan itibaren | Çelik PTFE kaplamalı | Ø 17 x 33 mm | Kaynak dayanımı | ||
|
20.45 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø8 mm sensörler için, M08 sensörler için, 50 mm montaj uzunluğundan itibaren | Pirinç PTFE kaplamalı | Ø 17 x 48.5 mm | Kaynak dayanımı |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.