Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Evrensel braketler
Sıkıştırma teknolojisi
Uygun:
91 sürümleri
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sensör braketlerimiz BMS montaj sistemiyle birlikte çalışabilir. Size silindirik (M8 - M36) ve küboid tasarımları arasında seçim yapmayı öneriyoruz. Üniversal braketler, paslanmaz çelik, galvanizli çelik, anodize edilmiş alüminyum veya aşınmaya dayanıklı, yağa dayanıklı plastik gibi birçok farklı boyut, konfigürasyon ve malzemede mevcuttur.
Yüksek kaliteli braketler Balluff için tasarlanmış ve test edilmiştir. Hassasiyet ve uzun servis ömrü, bu ürünleri farklı kılan özelliklerdir.
Özellikler
- Esnek kurulum ve kolay kullanım
- Kullanımda esneklik ve uygulamaya uygunluk
- Optimum fiyat/performans oranı
kullanılabilirlik
91 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Versiyon | Malzeme | Kullanım | Boyut | Ek özellikler | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.65 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj bloğu | PA 6 | Ø5 mm sensörler için, M05 sensörler için | 17 x 12 x 9 mm | |||
|
11.55 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Pozitif durdurmalı montaj bloğu | PA 6 | Ø12 mm sensörler için, M12 sensörler için | 40 x 18 x 30 mm | |||
|
10.7 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj bağlaması |
PA 6 GF |
Ø30 mm sensörler için, M30 sensörler için, Ø30 mm okuma/yazma kafaları için | 55 x 18 x 39 mm | |||
|
20.93 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj bağlaması | Alüminyum anodize, natürel | Ø20 mm makine ışığı için, Ø20 mm hat lazeri için | 15 x 30 x 40 mm | |||
|
34.86 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj bağlaması |
Çelik Çinko kaplamalı EPDM |
Ø45 mm makine ışığı için | 16 mm x 62.5 mm x 80 cm | |||
|
7.98 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj bağlaması | PA 6 | Ø12 mm sensörler için, Ø12 mm okuma/yazma kafaları için | 32 x 12 x 20 mm | |||
|
13.09 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj braketi | Alüminyum | M30 sensörler için, M30 pozitif durdurma için | 40 x 40 x 60 mm | |||
|
9.76 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj bloğu | PA 6 | Ø8 mm sensörler için, M08 sensörler için | 16 x 12 x 20 mm | |||
|
9.28 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Montaj bağlaması | PA 6 | Ø18 mm ve M18 sensörler için, Ø18 mm okuma/yazma kafaları için | 36 x 12 x 26 mm | |||
|
4.41 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Ø 20-32 mm | Paslanmaz çelik | BMF manyetik sensörler için |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.