Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

Yakınlık anahtarları için sabit durdurmasız kelepçe tutucu

Sıkıştırma teknolojisi

Uygun:

11 sürümleri

Sabit durdurması olmayan kıskaç tutucularımız, güvenli koruma, konumlandırma ve sabitlemeyi bir arada sunar. Basit kurulum ve sağlam bir yapı ile karakterize edilirler. Pirinç, paslanmaz çelik veya PTFE kaplama gibi farklı boyut ve tasarımlar arasından seçim yapabilirsiniz.

özellikler

  • basit sensör değişimi
  • güvenli koruma ve hassas konumlandırma
  • esnek ve sağlam
  • D2'den D30'a kadar farklı ebatların yanı sıra plastik, nikel kaplı pirinç, alüminyum ve paslanmaz çelik versiyonları
  • EHEDG sertifikalı varyantlar mevcuttur

11 sürümleri

sipariş kodu
Price Malzeme Kullanım Boyut Ek özellikler
Hareketler
47.94 EUR
Alüminyum Anodize BIP XXX-XXX-03-…endüktif konumlandırma sistemleri için 30 x 23 x 30 mm
6.09 EUR
Pirinç nikel kaplamalı Ø3 sensörler ve fiber optik ürünler için 5 × 7 mm
6.09 EUR
Pirinç nikel kaplamalı Ø4 sensörler ve fiber optik ürünler için 6 × 7 mm
7.3 EUR
Pirinç nikel kaplamalı Ø8 mm sensörler için 10 × 12 mm
7.16 EUR
Pirinç nikel kaplamalı Ø6.5 mm sensörler için 8 × 11 mm
6.82 EUR
Alüminyum Anodize BOS 21M fotoelektrik sensörler için, BOS 50K fotoelektrik sensörler için 9 x 15.5 x 14 mm
7.51 EUR
Alüminyum Anodize BOS 21M fotoelektrik sensörler için, BOS 50K fotoelektrik sensörler için 15.5 x 19 x 14 mm
116.42 EUR
Paslanmaz çelik
POM
Ø18 mm sensörler için Ø 18 x 49.8 mm
131.79 EUR
Paslanmaz çelik
POM
Montaj Ø 30 x 86.9 mm
4.85 EUR
PP BCS R08 kapasitif sensörler için 22 x 10 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin